检测距离: 5 mm, 重复精度: 0.03 mm以下, 工作电压: 5~24 VDC, 消耗电流: ≤8mA, 防护等级: IP50, 材质: PC, 重量: 25 g
| 检测距离 |
5 mm (槽宽) |
| 标准检测物体 |
0.8×1.2 mm 以上的不透明物体 |
| 重复精度 |
0.03 mm以下 |
| 接点型式 |
NPN, PNP |
| 开关模式 |
L.on(入光动作) / D.on(遮光动作)可切换 |
| 指示灯 |
检测到物体时灯灭,无物体时灯亮 |
| 响应频率 |
3KHz |
| 光源 |
红外光 |
| 工作电压 |
5~24 VDC |
| 残留电压 |
1V以下(负载电流100mA时) |
| 消耗电流 |
≤8mA |
| 保护电路 |
浪涌保护,反极性保护 |
| 环境光度 |
受光面照度 白织灯1000 lux以下 |
| 环境温度 |
工作时: –25~+55°C;保存时: –30~+80°C (无结冻) |
| 环境湿度 |
工作时: 5~85%RH;保存时: 5~95%RH (无凝结) |
| 耐电压 |
AC, 1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
| 耐振动 |
10~55 Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上(基于DC250V) |
| 防护等级 |
IP50 |
| 材质 |
PC |
| 出线方式 |
24M - 4芯电缆 |
| 重量 |
25 g |