RLY

檢測距離: 5 mm, 重複精度: 0.03 mm以下, 工作電壓: 5~24 VDC, 消耗電流: ≤8mA, 防護等級: IP50, 材質: PC, 重量: 25 g
檢測距離 5 mm (槽寬)
標準檢測物體 0.8×1.2 mm 以上的不透明物體
重複精度 0.03 mm以下
接點型式 NPN, PNP
開關模式 L.on(入光動作) / D.on(遮光動作)可切換
指示燈 檢測到物體時燈滅,無物體時燈亮
響應頻率 3KHz
光源 紅外光
工作電壓 5~24 VDC
殘留電壓 1V以下(負載電流100mA時)
消耗電流 ≤8mA
保護電路 浪涌保護,反極性保護
環境光度 受光面照度 白織燈1000 lux以下
環境溫度 工作時: –25~+55°C;保存時: –30~+80°C (無結凍)
環境濕度 工作時: 5~85%RH;保存時: 5~95%RH (無凝結)
耐電壓 AC, 1000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間
耐振動 10~55 Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小時
絕緣電阻 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上(基於DC250V)
防護等級 IP50
材質 PC
出線方式 24M - 4芯電纜
重量 25 g
proimages/prod_orderno/C_RLY.gif
TOP