SFT/SET

SFT : 氟樹脂 (PFA) 管、SET : 氟樹脂 (FEP) 管,5 種配管顏色,使用流體:空氣、水、腐蝕性液體,最高使用壓力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇,適用於無塵環境。
  • SET 相較 SFT 管,平均成本降低 44%
  • 優異的耐化學性和耐候性,是化學、醫療、半導體等領域的理想選擇
  • 無塵室包裝規格符合食品衛生法
  • SFT 高度的內表面光滑性、透明性和純淨性
  • 適合搭配 SUS316 壓合接頭英制尺寸,英制尺寸為標準品
  • 適用於無塵環境的配管
    經由乾淨的空氣淨化後,在無塵室內包裝( 相當於ISO6 級)。
    此外,包裝採用不易吸附塵埃的防靜電包裝材料。

使用流體 空氣、水( 有條件) *1、其他( 有條件) *1
最高使用壓力*2 SFT:2.4 MPa(0420)、1.4 MPa(0425,0640)、1 MPa(0860,1075,1290,1/4,3/8,1/2)、
         0.8 MPa(1080,1210,1613)
SET:2.7 MPa(0420)、1.6 MPa(0425,0640)、1 MPa(0860,1075,1290,1/4,3/8,1/2)、
         0.7 MPa(1080,1210,1613)
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 SFT:-65~260℃(不凍結)
SET:-65~200℃(不凍結)
管顏色 SFT:5色 (管色樣本)
SET:5色 (管色樣本)
備註 *1. 使用流體為水或液體時,請務必遵守以下條件
● 使用水或液體時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 使用水或液體時,請務必裝上嵌入環。
● 根據化學品、混合氣體等的使用條件,請在使用前檢查,使用條件是否符合產品要求。
*2. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力曲線以確保足夠的安全餘量。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
適用管徑 ( 外徑 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管數 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能簡單整齊地進行固定,附有固定管夾專用的固定孔,管線整理,整齊統一美觀。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TR 管捲盤
可進行配管的補充和簡單地更換,全樹脂制管捲盤,可重複使用,減少浪費,根據配管尺寸不同,備有 4 種寬度的捲盤供選擇。
 
TOP