WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
TB 束管器(捆管束仔)
適用管徑 ( 外徑 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管數 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能簡單整齊地進行固定,附有固定管夾專用的固定孔,管線整理,整齊統一美觀。
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
TR 管捲盤
可進行配管的補充和簡單地更換,全樹脂制管捲盤,可重複使用,減少浪費,根據配管尺寸不同,備有 4 種寬度的捲盤供選擇。