VIP

搭配流量传感器,可确认小型工件的吸附状态。超小型也能进行大流量的真空切换。可选配真空破坏流量调整方式。
  • 搭配流量传感器,可确认小型工件的吸附状态
    提供附流量传感器型产品(业界首创),亦可选常规的附压力传感器和无传感器产品。适用于与半导体相关的设备(贴片机、处理器)和小型工件吸附搬运装置。
  • 超小型也能进行大流量的真空切换
    供给-80kPa时、8.5 ℓ/min[ANR]以上
  • 可选配真空破坏流量调整方式
    除了搭配真空破坏流量调节针阀外,还有低价格的真空破坏空气流量固定型(供给0.5MPa、9.5 ℓ/min[ANR]以上)。

使用流体 空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)、真空
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用真空压力 -90~0 kPa
使用温度范围 5~50℃(不冻结)
使用湿度范围 35~85% RH (不冻露)
耐振动 / 耐冲击 50m/s2以下/150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 供气回路: 1.05 MPa
真空回路: 0.2 MPa
备注 * 此处的耐压力为产品能承受的不损坏的压力,非产品正常使用的压力。
TOP