VIP

搭配流量傳感器,可確認小型工件的吸附狀態。超小型也能進行大流量的真空切換。可選配真空破壞流量調整方式。
  • 搭配流量傳感器,可確認小型工件的吸附狀態
    提供附流量傳感器型產品(業界首創),亦可選常規的附壓力傳感器和無傳感器產品。適用於與半導體相關的設備(貼片機、處理器)和小型工件吸附搬運裝置。
  • 超小型也能進行大流量的真空切換
    供給-80kPa時、8.5 ℓ/min[ANR]以上
  • 可選配真空破壞流量調整方式
    除了搭配真空破壞流量調節針閥外,還有低價格的真空破壞空氣流量固定型(供給0.5MPa、9.5 ℓ/min[ANR]以上)。

使用流體 空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)、真空
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用真空壓力 -90~0 kPa
使用溫度範圍 5~50℃(不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不凍露)
耐振動 / 耐衝擊 50m/s2以下/150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 1.05 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
備註 * 此處的耐壓力為產品能承受的不損壞的壓力,非產品正常使用的壓力。
TOP