VJ

使用流体:空气;使用压力范围:0.3~0.7 MPa。

使用流体 空气 (JIS B 8392-1:「符合等级1.2.1~2.4.3」)
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用温度范围 5~+50℃(不结冻)
使用湿度范围 35~85%RH(不结露)
耐振动性 / 耐冲击性 50m/s2以下 / 150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 (空气供给回路) 1.05 MPa
耐压力 (真空回路) 0.2 MPa
VP-R/A/RM 标准型
支架分为固定式及活动式;吸盘分为一般型、深型、小型。
 
VP-S 海棉质吸盘

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:海棉质吸盘。

最适合表面不平整的工作,例如建筑物的外墙材料,小石头和贝壳。

 
VP-E 椭圆型

支架分为固定式、活动式及螺丝锁定式;吸盘形状:椭圆形。

最适合于基板或半导体等长期工作。

 
TOP