VJ

傳統的真空破壞氣流流量控制,增加了壓力控制。壓力傳感器採用LED顯示.提高可視性。使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.3~0.7 MPa。
  • 傳統的真空破壞氣流流量控制,增加了壓力控制
    防止工件被吹走。
  • 縮短真空破壞時間
    在真空破壞迴路中設有洩壓功能(釋放多餘壓力功能)。
  • 小型的真空系統
  • 提供三種供應閥
    對應省電的雙電磁閥型(保持型),適合需要長時間產生真空的特殊用途。
  • 壓力傳感器採用LED顯示.提高可視性
    根據用途選擇2點開關輸出及類比輸出2種類型。配線採用連接器方式,便於配線。
  • 標準化4種噴嘴口徑: 0.5、0.7、1.0、1.2 mm

使用流體 空氣 (JIS B 8392-1:「符合等級1.2.1~2.4.3」)
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用溫度範圍 5~+50℃(不結凍)
使用濕度範圍 35~85%RH(不結露)
耐振動性 / 耐衝擊性 50m/s2以下 / 150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 (空氣供給迴路) 1.05 MPa
耐壓力 (真空迴路) 0.2 MPa
VP-R/A/RM 標準型-一般/深/小型
有3種選擇,一般型適用於厚而扁平的工件,深型適用於水果、球類等圓形工件,小型適合半導體零件等工件。低發塵固定座(VPLFC、VPLFD)可防止產生粉塵,減少因滑動而產生的磨損和噪音。
 
VP-S 海棉質吸盤

非常適合運送建築外牆材料、小石塊、貝殼等工件。豐富的固定座選項。多樣直接安裝固定式固定座 (VPE),適用各種螺牙尺寸。

 
VP-E 橢圓型

基板和半導體等,長型工件搬運最適合。提供適合吸附面較小的工件的尺寸。由樹脂製成的特殊固定座、重量輕量且易於定位。

 
TOP