VP-E

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

基板和半导体等,长型工件搬运最适合。提供适合吸附面较小的工件的尺寸。由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位。

  • 基板和半导体等,长型工件搬运最适合
  • 提供适合吸附面较小的工件的尺寸
    吸盘尺寸: 2×4 mm 和 3.5×7 mm 适用于吸附空间较小的工件。
  • 由树脂制成的特殊固定座、重量轻量且易于定位
  • 矽胶(S)符合食品卫生法 (固定座不符合/真空吸盘仅与接触区域符合)
  • 丰富的固定座选项
    由树脂和铝制成的轻量 VPHC。
    轻量外置弹簧型 VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW 为两侧真空端口型,方便与多个吸盘连接配管。
  • 多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸
    有公制外牙、公制内牙、管用平行牙和管用锥型牙可供选择。
  • 低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音
    真空端口:上的VPLFC吸盘侧轴和真空端口:侧轴采用了不同的结构,所以不受配管张力对行程的影响。
    另有低荷重型,减轻接触工件时的冲击。

吸盘类型 椭圆型
吸盘尺寸 2×4, 3.5×7, 4×10, 4×20, 4×30, 5×10, 5×20, 5×30, 6×10, 6×20, 6×30, 8×20, 8×30
吸盘材质 丁腈橡胶、矽胶、聚氨酯、氟橡胶、导电矽胶、导电NBR (低电阻型)、HNBR、EPDM
表面处理 特殊防黏涂层、减少吸痕、氟素涂层
建议工件 电路板、半导体等长物品
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
 
TOP