在真空破坏回路上设置泄压功能(释放多余压力)。可对应省电要求的双电磁阀型(保持型)产品,适用于需要长时间供应真空的特殊用途。压力传感器可根据用途从带2点开关输出和带模拟输出两种类型中选择。另外,采用了连接器式的配线方式,便于配线。
- 传统真空破坏气体流量控制,增加压力控制
防止工件吹飞。
- 缩短了真空破坏时间
在真空破坏回路上设置泄压功能(释放多余压力)。
- 供给阀类型可从3种之中选择
可对应省电要求的双电磁阀型(保持型)产品,适用于需要长时间供应真空的特殊用途。
- 压力传感器采用LED显示,提高可视度
压力传感器可根据用途从带2点开关输出和带模拟输出两种类型中选择。另外,采用了连接器式的配线方式,便于配线。
| 使用流体 |
空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)、真空 |
| 使用压力范围 |
0.3~0.7 MPa |
| 使用真空压力 |
-100~0 kPa |
| 使用温度范围 |
5~50℃(不冻结)
|
| 使用湿度范围 |
35~85% RH (不冻露) |
| 耐振动 / 耐冲击 |
50m/s2以下/150m/s2以下 |
| 保护构造 |
IP40相当 |
| 给油 |
不需要 |
| 耐压力 |
供气回路: 1.05 MPa 真空回路: 0.2 MPa |