在真空破壞迴路上設置洩壓功能(釋放多餘壓力)。可對應省電要求的雙電磁閥型(保持型)產品,適用於需要長時間供應真空的特殊用途。壓力傳感器可根據用途從帶2點開關輸出和帶模擬輸出兩種類型中選擇。另外,採用了連接器式的配線方式,便於配線。
- 傳統真空破壞氣體流量控制,增加壓力控制
防止工件吹飛。
- 縮短了真空破壞時間
在真空破壞迴路上設置洩壓功能(釋放多餘壓力)。
- 供給閥類型可從3種之中選擇
可對應省電要求的雙電磁閥型(保持型)產品,適用於需要長時間供應真空的特殊用途。
- 壓力傳感器採用LED顯示,提高可視度
壓力傳感器可根據用途從帶2點開關輸出和帶模擬輸出兩種類型中選擇。另外,採用了連接器式的配線方式,便於配線。
| 使用流體 |
空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)、真空 |
| 使用壓力範圍 |
0.3~0.7 MPa |
| 使用真空壓力 |
-100~0 kPa |
| 使用溫度範圍 |
5~50℃(不凍結)
|
| 使用濕度範圍 |
35~85% RH (不凍露) |
| 耐振動 / 耐衝擊 |
50m/s2以下/150m/s2以下 |
| 保護構造 |
IP40相當 |
| 給油 |
不需要 |
| 耐壓力 |
供氣迴路: 1.05 MPa 真空迴路: 0.2 MPa |