VLG

吸附面有吸盘阵列型和全海绵型两种。本体宽度 (50、100mm)、长度 (200~600mm、5 种) 可选。通过安装防止掉落阀或逆止阀,即使有未吸附的部分也可以吸住工件。
  • 吸附面有吸盘阵列型和全海绵型两种。
  • 本体宽度 (50、100mm)、长度 (200~600mm、5 种)可选。
  • 提供可连接到 P.C.D. 31.5 机器手臂的安装板(另售)。
  • 通过安装防止掉落阀或逆止阀,即使有未吸附的部分也可以吸住工件。
型式 吸盘阵列、全海绵
规格 吸盘阵列: φ15, φ20, φ25, φ30, φ40
全海绵: φ10
列数 1列, 2列
使用流体 空气
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
额定供给压力 0.5 MPa
分贝等级 1 或 2 個喷嘴: 76dB(A),4个喷嘴: 80dB(A)
使用温度范围 5~+50°C (不冻结)
理论吸附力 *1,*2 安全系数1/4 (水平): 70.9N~118.1N
安全系数1/8 (垂直): 15.8N~59.1N
备注 *1. 真空度-80kPa 时的理论吸附力。
*2. 双排型×2倍。其他长度×长度比 ( Ex. 单排300mm×1.5 倍) 计算。
proimages/prod_orderno/C_VLG.gif
TOP