吸附面有吸盤陣列型和全海綿型兩種。本體寬度 (50、100mm)、長度 (200~600mm、5種) 可選。通過安裝防止掉落閥或逆止閥,即使有未吸附的部分也可以吸住工件。
- 吸附面有吸盤陣列型和全海綿型兩種。
- 本體寬度 (50、100mm)、長度 (200~600mm、5 種)可選。
- 提供可連接到 P.C.D. 31.5 機器手臂的安裝板 (另售)。
- 通過安裝防止掉落閥或逆止閥,即使有未吸附的部分也可以吸住工件。
| 型式 |
吸盤陣列、全海綿 |
| 規格 |
吸盤陣列: φ15, φ20, φ25, φ30, φ40 全海綿: φ10 |
| 列數 |
1列, 2列 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 使用壓力範圍 |
0.3~0.7 MPa |
| 額定供給壓力 |
0.5 MPa |
| 分貝等級 |
1 或 2 個噴嘴: 76dB(A),4個噴嘴: 80dB(A) |
| 使用溫度範圍 |
5~+50°C (不凍結) |
| 理論吸附力 *1,*2 |
安全係數1/4 (水平): 70.9N~118.1N 安全係數1/8 (垂直): 15.8N~59.1N |
| 備註 |
*1. 真空度-80kPa 時的理論吸附力。 *2. 雙排型×2倍。其他長度×長度比 ( Ex. 單排 300mm×1.5 倍) 計算。 |