VNP

小型、轻量,产品高度降低,特别适合小空间使用。主阀采用直动式电磁阀。 4 种类比输出类型和 4 种附 LED 显示的传感器。消除因产品小型化而带来的过滤器更换工作的不便。
  • 适于安装空间有限的应用
    小型、轻量,产品高度降低,特别适合小空间使用。
  • 高速应答时间(ON / OFF=5 msec以下)
    主阀采用直动式电磁阀。
  • 全新压力传感器系列,配备 LED 显示萤幕,可视性良好
    4 种类比输出类型和 4 种附 LED 显示的传感器。
  • 压力传感器的导线连接器化。提升了配线和维修的便利性。
    有四种类型的连接器导线长度可供选择。长度有 500、1000、2000 和 3000 mm 选择。
  • 真空过滤器为外置 (另购)
    消除因产品小型化而带来的过滤器更换工作的不便。

使用流体 空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)、真空
使用压力范围 0~0.55 MPa
使用真空压力 -100~0 kPa
使用温度范围 5~50℃(不冻结)
使用湿度范围 35~85% RH (不冻露)
耐振动 / 耐冲击 50m/s2以下/150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 供气回路: 0.85 MPa
真空回路: 0.2 MPa
备注 * 此处的耐压力为产品能承受的不损坏的压力,非产品正常使用的压力。
TOP