VNP

小型、輕量,產品高度降低,特別適合小空間使用。主閥採用直動式電磁閥。4 種類比輸出類型和 4 種附 LED 顯示的傳感器。消除因產品小型化而帶來的過濾器更換工作的不便。
  • 適於安裝空間有限的應用
    小型、輕量,產品高度降低,特別適合小空間使用。
  • 高速應答時間(ON / OFF=5 msec以下)
    主閥採用直動式電磁閥。
  • 全新壓力傳感器系列,配備 LED 顯示螢幕,可視性良好
    4 種類比輸出類型和 4 種附 LED 顯示的傳感器。
  • 壓力傳感器的導線連接器化。提升了配線和維修的便利性。
    有四種類型的連接器導線長度可供選擇。長度有 500、1000、2000 和 3000 mm 選擇。
  • 真空過濾器為外置 (另購)
    消除因產品小型化而帶來的過濾器更換工作的不便。

使用流體 空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)、真空
使用壓力範圍 0~0.55 MPa
使用真空壓力 -100~0 kPa
使用溫度範圍 5~50℃(不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不凍露)
耐振動 / 耐衝擊 50m/s2以下/150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 0.85 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
備註 * 此處的耐壓力為產品能承受的不損壞的壓力,非產品正常使用的壓力。
TOP