VP-K

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:防滑型。

最适合运输涂油的零件,例如冲压零件。

  • 最适用搬运带有油污的冲压零件等工件
  • 矽胶(S)符合食品卫生法 (固定座不符合/真空吸盘仅接触部位符合)
  • 丰富的固定座选项
    由树脂和铝制成的轻量VPHC。
    轻量外置弹簧型VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW为两侧真空端口型,方便与多个吸盘连接配管。
  • 低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音
    真空端口:上的VPLFC吸盘侧轴和真空端口:侧轴采用了不同的结构,所以不受配管张力对行程的影响。
    另有低荷重型以减轻接触工件时的冲击。
  • 多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸
    有公制外牙、公制内牙、管用平行牙和管用锥型牙可供选择。

吸盘类型 防滑型
吸盘尺寸 ø10, ø20, ø30, ø40, ø50
吸盘材质 耐油NBR、矽胶、聚氨酯、氟橡胶、导电NBR (低电阻型)
建议工件 沾油污冲压零件
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
 
TOP