FH

安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
  • 适合工件吸附面对吸盘不垂直或角度不稳定的情况下使用
    只需安装在吸盘和固定座之间,即可自由调整吸盘的倾斜角度。

适用吸盘一览表
过滤器型式 FH10 FH20 FH60
标准型
(一般型、深型)
ø10mm(适用一般形),
ø15mm
ø20~ø50 mm ø60~ø100 mm
海棉型 - ø10~ø50 mm ø70, ø100 mm
蛇腹型 ø10 mm ø20~ø50 mm ø60, ø80, ø100 mm
椭圆型 - 4×10~8×30 mm -
软质型 ø4~ø15 mm ø20~ø40 mm -
软质蛇腹型 ø6~ø15 mm ø20 mm -
止滑型 ø10 mm ø20~ø50 mm -
无痕型 ø10, ø15 mm ø20~ø30 mm -
VP-R/A/RM 标准型-一般/深/小型
有3种选择,一般型适用于厚而扁平的工件,深型适用于水果、球类等圆形工件,小型适合半导体零件等工件。低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音。
 
VP-S 海棉质吸盘

非常适合运送建筑外墙材料、小石块、贝壳等工件。丰富的固定座选项。多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸。

 
VP-B 单层蛇腹型

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:单层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

 
TOP