ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
VPGFSKIT 真空吸盘入门组件
包含吸力测试套组,所需的真空吸盘、框架、真空产生器和配件。使用通用工具易于组装,可直接安装在机械手臂上。除了套装外,本公司其他真空吸盘及托架也可安装。