VP-W

从理论吸附力计算公式选择吸盘直径。

支架分为固定式及活动式;吸盘形状:多层蛇腹型。

最适合于蒸煮包装或包装食品袋。

  • 非常适合运送装有食物的蒸煮包和袋子
    4层蛇腹部位跟随弯曲工件。由于蛇腹部收缩,工件可确实吸附。
  • 矽胶(S)、NBR (G)符合食品卫生法
    (固定座不符合/真空吸盘仅接触部位符合)
  • 适用于食品业的极软矽胶吸盘,符合食品卫生法和 FDA 的要求
    (固定座不符合/真空吸盘仅接触部位符合)
    有两种硬度可供选择: 20° 和 40°。吸盘直径为 ø20 ~ ø50mm。
  • 丰富的固定座选项(*)
    由树脂和铝制成的轻量VPHC。
    轻量外置弹簧型VPHD、VPHDW。
    高度降低的 VPHE 和 VPHEW。
    VPHDW、VPHEW为两侧真空端口型,方便与多个吸盘连接配管。
  • 多样直接安装固定式固定座 (VPE),适用各种螺牙尺寸
    有公制外牙、公制内牙、管用平行牙和管用锥型牙可供选择。
  • 低发尘固定座(VPLFC、VPLFD)可防止产生粉尘,减少因滑动而产生的磨损和噪音
    真空端口:上的VPLFC吸盘侧轴和真空端口:侧轴采用了不同的结构,所以不受配管张力对行程的影响。
    另有低荷重型以减轻接触工件时的冲击。

吸盘类型 多层蛇腹型
吸盘尺寸 ø6, ø8, ø10, ø20, ø30, ø40, ø50
吸盘材质 丁腈橡胶、矽胶、极软矽胶、聚氨酯、氟橡胶、导电NBR (低电阻型)、符合食品卫生法NBR、HNBR、EPDM
表面处理 特殊防黏涂层、减少吸痕、氟素涂层
建议工件 蒸煮袋、食品杂货袋
ECV 防掉落阀
使用流体:空气;使用压力范围:正压 0~0.7 MPa, 负压 -100~0 kPa。
 
FH 吸盘偏摆固定座
安装在吸盘与固定型(不偏摆型)之间,使吸盘依吸着表面情况自由倾斜。
 
VFF 真空用过滤器-吸盘直接安装型
使用流体:空气;使用压力范围-100~0 kpa。
 
VPHMP 多连吸盘固定座
使用多个吸盘,可稳定工件搬运姿势。内建真空过滤器。适用于穿孔工件吸附。本体材质轻巧化,为铝制材质。
 
VPGFSKIT 真空吸盘入门组件
包含吸力测试套组,所需的真空吸盘、框架、真空产生器和配件。使用通用工具易于组装,可直接安装在机械手臂上。除了套装外,本公司其他真空吸盘及托架也可安装。
 
TOP