VQP

提供可对应各种需求的真空产生器系统单元。带省电功能,可省电30%。适合用于将电源负极作为通用的标准电位使用时。
  • 适合控制大流量的31.5mm宽真空单元
    提供可对应各种需求的真空产生器系统单元。
  • 阀种类丰富
    将常开,常闭型标准化。
  • 压力传感器安装了易读取数据的LCD双画面,3色萤幕
    带省电功能,可省电30%。
  • 可选择负极通用规格
    适合用于将电源负极作为通用的标准电位使用时。

使用流体 空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)、真空
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用真空压力 -100~0 kPa
使用温度范围 5~50℃(不冻结)
使用湿度范围 35~85% RH (不冻露)
耐振动/耐冲击 50m/s2以下/150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 供气回路: 1.05 MPa
真空回路: 0.2 MPa
备注 * 此处的耐压力为产品能承受的不损坏的压力,非产品正常使用的压力。
TOP