VQP

提供可對應各種需求的真空產生器系統單元。帶省電功能,可省電30%。適合用於將電源負極作為通用的標準電位使用時。
  • 適合控制大流量的31.5mm寬真空單元
    提供可對應各種需求的真空產生器系統單元。
  • 閥種類豐富
    將常開,常閉型標準化。
  • 壓力傳感器安裝了易讀取數據的LCD雙畫面,3色螢幕
    帶省電功能,可省電30%。
  • 可選擇負極通用規格
    適合用於將電源負極作為通用的標準電位使用時。

使用流體 空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)、真空
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用真空壓力 -100~0 kPa
使用溫度範圍 5~50℃(不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不凍露)
耐振動/耐衝擊 50m/s2以下/150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 1.05 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
備註 * 此處的耐壓力為產品能承受的不損壞的壓力,非產品正常使用的壓力。
TOP