VYR

可直接安装在 P.C.D. 31.5 机械手臂上。整合真空产生器和真空破坏功能。实现吸附和破坏周期的快速化。喷射器排气音贝为75 dB [A]以下。
  • 可直接安装在 P.C.D. 31.5 机械手臂上
    小型、专用型、轻量型。
  • 整合真空产生器和真空破坏功能
    只需一条用于产生真空的配管,即可真空破坏。

    带针阀,可调整破坏流量及破坏时间。
  • 实现吸附和破坏周期的快速化
  • 喷射器排气音贝为75 dB [A]以下
    喷嘴口径0.5mm、0.7mm型: 65 dB [A]以下。
    喷嘴口径1.0mm、1.2mm型: 75 dB [A]以下。
  • 内置真空破坏储气筒
    喷嘴口径0.5mm、0.7mm型: 0.4 mℓ。
    喷嘴口径1.0mm、1.2mm型: 0.6 mℓ。
  • 可扩充真空破坏储气罐容量
    增设储气筒端口,使用配管和盖子进行扩充。
TOP