VYR

可直接安裝在 P.C.D. 31.5 機械手臂上。整合真空產生器和真空破壞功能。實現吸附和破壞週期的快速化。噴射器排氣音貝為75 dB [A]以下。
  • 可直接安裝在 P.C.D. 31.5 機械手臂上
    小型、專用型、輕量型。
  • 整合真空產生器和真空破壞功能
    只需一條用於產生真空的配管,即可真空破壞。

    帶針閥,可調整破壞流量及破壞時間。
  • 實現吸附和破壞週期的快速化
  • 噴射器排氣音貝為75 dB [A]以下
    噴嘴口徑0.5mm、0.7mm型: 65 dB [A]以下。
    噴嘴口徑1.0mm、1.2mm型: 75 dB [A]以下。
  • 內置真空破壞儲氣筒
    噴嘴口徑0.5mm、0.7mm型: 0.4 mℓ。
    噴嘴口徑1.0mm、1.2mm型: 0.6 mℓ。
  • 可擴充真空破壞儲氣罐容量
    增設儲氣筒端口,使用配管和蓋子進行擴充。
TOP