VZP

小型化,轻量化,整合配线,连座型专用真空单元。将供给阀和真空破坏阀的配线集中化。将阀的耗电量降低至0.55W,实现节能化。
  • 小型化,轻量化,整合配线,连座型专用真空单元
  • 将供给阀和真空破坏阀的配线集中化
    采用集中配线规格,可缩短配线时间。
  • 将阀的耗电量降低至0.55W,实现节能化
  • 压力传感器种类丰富,可对应广泛的用途
  • 易于维护的结构,使维护工作变得容易
    由于阀门、过滤器等是单元化的,因此只需拆卸和更换必要的零件即可。
  • 将快速接头和内牙规格标准化,可依配管用途选择。

使用流体 空气(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 级标准)、真空
使用压力范围 0.3~0.7 MPa
使用真空压力 -100~0 kPa
使用温度范围 5~50℃(不冻结)
使用湿度范围 35~85% RH (不冻露)
耐振动 / 耐冲击 50m/s2以下/150m/s2以下
保护构造 IP40相当
给油 不需要
耐压力 供气回路: 1.05 MPa
真空回路: 0.2 MPa
备注 * 此处的耐压力为产品能承受的不损坏的压力,非产品正常使用的压力。
TOP