VZP

小型化,輕量化,整合配線,連座型專用真空單元。將供給閥和真空破壞閥的配線集中化。將閥的耗電量降低至0.55W,實現節能化。
  • 小型化,輕量化,整合配線,連座型專用真空單元
  • 將供給閥和真空破壞閥的配線集中化
    採用集中配線規格,可縮短配線時間。
  • 將閥的耗電量降低至0.55W,實現節能化
  • 壓力傳感器種類豐富,可對應廣泛的用途
  • 易於維護的結構,使維護工作變得容易
    由於閥門、過濾器等是單元化的,因此只需拆卸和更換必要的零件即可。
  • 將快速接頭和內牙規格標準化,可依配管用途選擇。

使用流體 空氣(JIS B 8392-1 符合 1.2.1 ~ 2.4.3 級標準)、真空
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa
使用真空壓力 -100~0 kPa
使用溫度範圍 5~50℃(不凍結)
使用濕度範圍 35~85% RH (不凍露)
耐振動 / 耐衝擊 50m/s2以下/150m/s2以下
保護構造 IP40相當
給油 不需要
耐壓力 供氣迴路: 1.05 MPa
真空迴路: 0.2 MPa
備註 * 此處的耐壓力為產品能承受的不損壞的壓力,非產品正常使用的壓力。
TOP