Standard 標準型管接頭|豐富型式種類,適用無塵環境、防塵和防油污製程
回上一頁
首頁
產品資訊
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
管接頭類
一般環境用-快速接頭
標準型管接頭(Standard)
PDF
標準型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
標準 & 迷你型尺寸
漫畫解說
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
產業應用-畜産+農業
Standard
New
數量 :
詢價
可以適應各種氣壓配管,提供豐富的管接頭種類可選擇。能自由改變配管方向角度,根據型號的不同,安裝後可以調整配管的取出角度。適用於無塵環境、防塵和防油污的各種製造過程。使用流體:空氣、水;最高使用壓力:1.0 MPa。
產品特色
詳細規格
CAD下載
相關配件
可以適應各種氣壓配管
提供豐富的管接頭種類可選擇。
能自由改變配管方向角度
根據型號的不同,安裝後可以調整配管的取出角度。
根據條件,亦可使用水
我們有眾多普通接頭可使用於水。(請確認規格內的使用條件。)
可以進行集中配管佈置
三通型(PKD,PKG,PKJ)與雙向三通型(PKVD,PKVG) 可節省空間,緊湊地進行集中配管。
適用於接頭安裝高度受限的情況
與標準型的結構規格不同。
適用於無塵環境的配管
使用氟素系潤滑脂,經由乾淨的空氣淨化後,無塵室內包裝 (相當於ISO6級)。
適用於需要防塵和防油污的各種製造過程
在無塵室內使用HFE(氫氟醚)進行真空超音波清洗後,脫氣包裝。
使用流體
空氣, 水 (限制條件)
最高使用壓力
1 MPa
使用真空壓力
-100 kpa
使用溫度範圍
0~60℃(不凍結)
CAD 下載
UM
聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。
UML
捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
WR
嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
PDF
標準型管接頭
快速接頭-選用指南
快速接頭 (單行本)
標準 & 迷你型尺寸
漫畫解說
特殊規格 (受訂品)
產業應用-產品介紹
產業應用-畜産+農業
TOP