ULT/PCT

可吸收气动工具使用时造成的配管扭曲,使用流体:空气;最高使用压力:0.9 MPa。
  • 端点接头可吸收气动 工具使用时造成的配管扭曲
    在 卷管的两端设置接头。 此外,外牙侧的接头具有吸收扭曲功能。

使用流体 空气
最高使用压力

ULT: 0.8 MPa*1

PCT: 0.9 MPa

使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~60℃(不冻结)
备注 * 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压 力曲线以确保足够的安全余量。
另外,如果配管处于摆动或弯曲等运动部位,由于分子之间产生热量而产生自热,温度会升高,这可能 会导致配管损坏。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TOP