ULT/PCT

可吸收氣動工具使用時造成的配管扭曲,使用流體:空氣;最高使用壓力:0.9 MPa。
  • 端點接頭可吸收氣動工具使用時造成的配管扭曲
    在捲管的兩端設置接頭。此外,外牙側的接頭具有吸收扭曲功能。

使用流體 空氣
最高使用壓力

ULT: 0.8 MPa*1

PCT: 0.9 MPa

使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~60℃(不凍結)
備註 * 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓 力曲線以確保足夠的安全餘量。
另外,如果配管處於擺動或彎曲等 運動部位,由於分子之間產生熱量而產生自熱,溫度會升高,這可 能會導致配管損壞。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TOP