SAS37VD

高效率 AS 螺桿轉子、永磁節能馬達、智慧變頻控制、寬範圍壓力控制、自動節能運轉。
高效率壓縮  AS 螺桿轉子,排氣量最高提升 15%
永磁節能馬達   IPM 馬達搭配直結驅動,提升能源效率
智慧變頻控制  依用氣需求調整轉速,壓力控制範圍廣
智慧化運轉管理  自動啟停、節能運轉與多重溫度監控
可對應高溫環境  最高可在 50°C 環境溫度下運轉。
乾燥機優先運作  啟動時先讓乾燥機製冷,再啟動壓縮機,提供除濕空氣。
智慧排水控制  依環境溫度及負載運轉時間控制排水間隔,減少壓縮空氣浪費。
排氣溫度異常監控  具備三段式溫度檢測及異常應對機制。
遠端監控(選購) 可透過遠端監控掌握運轉狀態、警報及故障歷史。
型號SAS37V-E-AC220SAS37V-E-AC380
壓縮機型式 雙螺桿一級壓縮油冷式
排氣量 (*1) 7.65 ~ 6.2
壓力 (*2) 0.5~0.9 MPa [5.1~9.18kgf/cm2]
容量控制系統 變頻控制 + 放氣控制 + 自動啟停
潤滑油量 (*3) 18 L
供氣閥管徑 32A (1 1/4B)
馬達型式 全密閉式永磁三相同步馬達
額定輸出 37 kW
頻率 50/60Hz 共用
電壓 AC220V AC380V
啟動方式 變頻啟動
功能.其他自動啟停 ○
遠距離控制 ○
瞬間停機后自動啟動 2.5~4 秒
低壓運行 ○
規格寬×深×高 1620×890×1530 mm
重量 (*4) 750 kg
噪音值 (*5) 59 dB
備註 *1. 空氣量是換算為大氣壓力下、溫度 30°C 時的吸入狀態的數值。
   關於空氣量的保證值,請洽業務。
*2. [ ] 內為壓力設定範圍。
*3. 請務必使用本公司純正壓縮機油「Long Life SP」。
*4. 記載的重量是電壓 200/220V 規格的數值。
   電壓 400/440V 規格的重量不同。
*5. 雜訊值是換算為正面 ( 操作側 ) 機側 1.5m、高度 1.0m、外氣溫 30°C、
   全負荷運轉時、無響音室條件下的數值。
   由於安裝環境 ( 周圍反射影響等 ),實際安裝狀態下噪音值會比標示值大。
   此外,容量控制運轉時會有波動。
*6. 規格參數有未經預告而變更的可能。
TOP