標準噴嘴型・適用於一般工作台、工件表面及加工設備的清潔。
・代表型號:AD-2 0N、AD-4 N。
・用途:吹除加工切屑、水分及油污。
長噴嘴型/可彎曲噴嘴型
・長噴嘴適合深處、遠處及狹窄位置清潔。
・可彎曲噴嘴能依作業角度調整方向。
・代表型號:AD-4N-150、AD-4N-300、AD-4NF-300。
安全噴嘴型
・具安全旁通結構,有助於降低噴嘴堵塞時的壓力風險。
・適合重視作業安全的工業清潔環境。
・代表型號:AD-2 0S、AD-2 100S。
增量噴嘴型
・強化吹氣量,適合需要較大風量的清潔作業。
・AD-2 0M 可在較低氣壓下提供較大的空氣流量。
特殊噴嘴型
・空氣幕噴嘴:適合較大範圍的吹氣清潔。
・防塵板長噴嘴:可協助阻擋吹起的切屑飛散。
・橡膠噴嘴:適合需要降低噴嘴接觸刮傷風險的場合。
・流量調節噴嘴:可依作業需求調整氣流量。
・刷頭噴嘴:結合刷頭與吹氣功能。