V-AirImpactWrench

提供多種衝擊機構、扭力範圍與機身設計,兼顧高效鎖付、操作舒適性及多元工業組裝需求。

超輕型 V 型敲擊錘衝擊扳手

・主打輕量化,適合需要減輕操作負擔的鎖付作業。
・部分機種具備免注油設計。
・代表型號:GT-1600VP、GT-3900V、GT-4800VL。

輕型 F 型敲擊錘衝擊扳手
・兼具高扭力與輕量化設計。
・機身平衡性佳,適合一般工業組裝與螺栓鎖付。
・代表型號:GT-2000PF、GT-2500PF、GT-4200PF。

單錘式衝擊扳手(系列一)
・涵蓋多種鎖付能力與機身尺寸。
・適用一般螺栓鎖付及各類零件組裝。
・代表型號:GT-P12、GT-P14J、GT-P18J、GT-4200L。

單錘式衝擊扳手(系列二)
・部分機種具備高扭力、低噪音、低振動等特色。
・提供彎頭型及短型等設計,因應不同操作空間。
・代表型號:GT-S60XW、GT-S65W、GT-P80W、GT-1600JP。

雙錘式衝擊扳手
・以雙錘衝擊機構為主要分類特色。
・選型應依螺栓尺寸、扭力需求及使用空間確認適合機種。

扭力控制式與棘輪式
・扭力控制式:適合需要控制鎖付扭力的作業。
・棘輪式:適合狹窄空間內的螺栓鎖付;GT-R10 可調整扭力輸出。
型號尖端工具
安裝尺寸
能力普通螺栓
mm
實用扭矩範圍
N.m
最大扭矩
N.m
空載轉速
rpm
空氣消耗量
m3/min
超輕型 V 型敲擊錘
普通螺栓直徑 16mm (採 V 型敲擊錘機構,兼具小型、輕量與高功率)
GT-1600VPX SQ12.7 16 49~294.2 360.0 8200 0.4
GT-1600VP SQ12.7 16 49~304.0 366.7 8500 0.4
GT-1600VPL SQ12.7 16 49~304.0 366.7 8500 0.4
GT-1600VPH SQ12.7 16 49~284.3 352.0 8200 0.4
GT-1600VPHL SQ12.7 16 49~284.3 352.0 8200 0.4
普通螺栓直徑 39mm (採 V 型敲擊錘機構,兼具小型、輕量與高功率)
GT-3900VP SQ25.4 39 490~1716 2013.4 4200 0.7
GT-3900VL SQ25.4 39 490~1716 2094.9 4200 0.7
GT-3900V SQ25.4 39 490~1716 2094.9 4200 0.7
普通螺栓直徑 48mm (採 V 型敲擊錘機構,兼具小型、輕量與高功率)
GT-4800VL SQ25.4 48 343~2010 2542.1 3200 1.0
輕型 F 型敲擊錘
普通螺栓直徑 20mm (兼具強勁動力與輕量化設計,達到理想平衡)
GT-2000PF SQ19 20 98~460.9 542.7 5500 0.43
普通螺栓直徑 25mm (兼具強勁動力與輕量化設計,達到理想平衡)
GT-2500PF SQ19 25 147~961 1187.7 3200 0.6
GT-2500LF SQ19 25 245~961 1315.2 4400 0.7
普通螺栓直徑 39mm (兼具強勁動力與輕量化設計,達到理想平衡)
GT-3800LX SQ25.4 39 490~1607 2082.3 4100 0.7
普通螺栓直徑 42mm (兼具強勁動力與輕量化設計,達到理想平衡)
GT-4200PF SQ25.4 42 343~1863 2250 2500 1.0
普通螺栓直徑 52mm (兼具強勁動力與輕量化設計,達到理想平衡)
GT-S55R SQ25.4 52 343~2450 3000 2800 1.2
單錘式
普通螺栓直徑 6~8mm (鎖付力強勁,耐用性優異)
GT-S650 SQ9.5 6~8 49~121.6 140.5 7500 0.35
GT-P6Ⅱ SQ9.5 6~8 49~121.6 140.5 8500 0.38
普通螺栓直徑 8~10mm (鎖付力強勁,耐用性優異)
GT-P8Ⅱ SQ12.7 8~10 49~259.8 295.3 7500 0.4
普通螺栓直徑 10mm (彎頭型設計,適合狹窄空間作業)
GT-C900 SQ9.5 10 49~100 131.7 7000 0.25
普通螺栓直徑 14mm (彎頭型設計,適合狹窄空間作業)
GT-C1400 SQ12.7 14 49~220 241.8 4500 0.3
普通螺栓直徑 14mm (鎖付力強勁,耐用性優異)
GT-P12 SQ12.7 12~14 49~294.1 344.9 7500 0.4
GT-1400P SQ12.7 12~14 49~294.1 344.9 7000 0.35
普通螺栓直徑 16mm (鎖付力強勁,耐用性優異,另提供長砧型)
GT-P14J SQ12.7 14~16 75~323.6 409.6 6500 0.42
GT-P14JL SQ12.7 14~16 75~323.6 365.0 6500 0.42
GT-1600P SQ12.7 14~16 75~308.9 362.3 6700 0.36
普通螺栓直徑 20mm (鎖付力強勁,耐用性優異,另提供長砧型)
GT-P18J SQ19 16~20 98~470.7 556.5 5000 0.52
GT-P18JL SQ19 16~20 98~441.3 471.4 5000 0.52
GT-2000P SQ19 16~20 98~470.7 556.5 5000 0.45
普通螺栓直徑 42mm (鎖付力強勁,耐用性優異)
GT-4200 SQ25.4 27~42 490~1863 2267 3200 1.0
雙錘式 Oil Extra 系列
普通螺栓直徑 6~8mm (低噪音、低振動,兼具高功率與高耐用性)
GT-S60XW SQ9.5 6~8 49~116.8 135.0 7500 0.38
GT-P60XW SQ9.5 6~8 49~116.8 135.0 7500 0.38
普通螺栓直徑 8~10mm (低噪音、低振動,兼具高功率與高耐用性)
GT-P80XW SQ12.7 8~10 49~229.7 242.9 7000 0.4
雙錘式
普通螺栓直徑 6~8mm (鎖付強勁穩定,耐用性優異)
GT-S65W SQ9.5 6~8 49~121.6 140.5 7500 0.35
GT-P65W SQ9.5 6~8 49~121.6 140.5 8500 0.38
GT-S70WK SQ9.5 6~8 85~176.5 193.5 7000 0.39
普通螺栓直徑 8~10mm (鎖付強勁穩定,耐用性優異)
GT-P80W SQ12.7 8~10 49~259.8 295.3 7500 0.4
普通螺栓直徑 12~16mm (鎖付強勁穩定,耐用性優異)
GT-P14W SQ12.7 12~16 49~421.6 505.0 6400 0.47
普通螺栓直徑 33mm (鎖付強勁穩定,耐用性優異)
GT-S32RW SQ25.4 33 343~1569 1801.2 3600 1.0
氣動棘輪扳手
普通螺栓直徑 10mm (採棘輪機構進行鎖付與追加鎖緊,可細微調整輸出動力)
GT-R10M SQ9.5 10 - - 250 0.3
GT-R10 SQ9.5 10 - - 160 0.4
備註 ※使用空氣壓力0.6 MPa。

PDF

TOP