螺絲起子
提供衝擊式、減速式與扭力控制式多元機種,滿足不同螺絲鎖付需求,兼具高效作業與精準扭力控制。
多元鎖付選擇 涵蓋衝擊式、減速式與扭力控制式,滿足不同鎖付需求。
完整機種規格 提供多種批頭尺寸、鎖付能力與轉速選擇。
靈活作業設計 提供直型及彎頭型等機種,適應不同組裝空間。
衝擊式氣動螺絲起子 (Impact Type)
・強力且穩定的鎖付性能,適合產品組裝及較高負載的鎖螺絲作業。
・機種涵蓋多種螺絲尺寸與鎖付需求。
・代表型號:GT-P80XD、GT-P8D、GT-P6.5D、GT-S60XD、GT-P60XD。
・例如 GT-P80XD 支援 H8 批頭,空載轉速 7,000 rpm,適用一般螺絲及螺栓 8.0–10.0 mm。
減速式氣動螺絲起子 (Clutch Type)
・以減速機構進行鎖付,適合需要較低轉速的作業。
・提供直型與彎頭型,方便因應不同操作空間。
・代表型號:GT-H4R、GT-H5R、GT-H5P、GT-H4RC、GT-H5RC。
・GT-H4RC 為彎頭型,空載轉速 1,500 rpm,適合需要轉向操作的組裝環境。
扭力控制式氣動螺絲起子 (Torque Control Type)
・具備扭力調整設計,可依鎖付需求選擇合適機種。
・部分機種結合衝擊機構與扭力控制,提升操作性。
・代表型號:GT-S4TFS、GT-S4TFG、GT-S5TS、GT-S5TG、GT-S5TFB。
・例如 GT-S5TS 的可用扭力範圍為 3.9–9.8 N·m,空載轉速 6,500 rpm。
完整機種規格 提供多種批頭尺寸、鎖付能力與轉速選擇。
靈活作業設計 提供直型及彎頭型等機種,適應不同組裝空間。
衝擊式氣動螺絲起子 (Impact Type)
・強力且穩定的鎖付性能,適合產品組裝及較高負載的鎖螺絲作業。
・機種涵蓋多種螺絲尺寸與鎖付需求。
・代表型號:GT-P80XD、GT-P8D、GT-P6.5D、GT-S60XD、GT-P60XD。
・例如 GT-P80XD 支援 H8 批頭,空載轉速 7,000 rpm,適用一般螺絲及螺栓 8.0–10.0 mm。
減速式氣動螺絲起子 (Clutch Type)
・以減速機構進行鎖付,適合需要較低轉速的作業。
・提供直型與彎頭型,方便因應不同操作空間。
・代表型號:GT-H4R、GT-H5R、GT-H5P、GT-H4RC、GT-H5RC。
・GT-H4RC 為彎頭型,空載轉速 1,500 rpm,適合需要轉向操作的組裝環境。
扭力控制式氣動螺絲起子 (Torque Control Type)
・具備扭力調整設計,可依鎖付需求選擇合適機種。
・部分機種結合衝擊機構與扭力控制,提升操作性。
・代表型號:GT-S4TFS、GT-S4TFG、GT-S5TS、GT-S5TG、GT-S5TFB。
・例如 GT-S5TS 的可用扭力範圍為 3.9–9.8 N·m,空載轉速 6,500 rpm。
| 型號 | 尖端工具 安裝尺寸 | 能力普通螺絲 mm | 能力自攻螺絲 mm | 能力木螺絲 mm | 能力螺栓 mm | 空載轉速 rpm | 空氣消耗量 m3/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衝擊式 Oil Extra | |||||||
| 普通螺絲直徑 4~5mm (小型、輕量、高速旋轉的氣動螺絲起子,適用於資源回收工廠及小型鋁門窗組裝) | |||||||
| GT-S4.5XD | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 14500 | 0.2 |
| GT-P4.5XD | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 14000 | 0.2 |
| GT-PLXD | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.8~4.2 | 3.3~3.8 | 4.0~5.0 | 11000 | 0.35 |
| GT-P5XD | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.5~4.0 | 3.3~3.8 | 4.0~5.0 | 11000 | 0.33 |
| GT-PLIXD | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.8~4.2 | 3.3~3.8 | 4.0~5.0 | 7300 | 0.29 |
| 普通螺絲直徑 5~6mm (具備強勁動力與穩定的鎖付性能,適用於大樓鋁門窗、戶外建材及住宅建築) | |||||||
| GT-S6LXD | H6.35 | 5.0~6.0 | 4.0~4.5 | 3.6~4.1 | 5.0~6.0 | 12000 | 0.4 |
| GT-P6LXD | H6.35 | 5.0~6.0 | 4.0~4.5 | 3.6~4.1 | 5.0~6.0 | 12500 | 0.45 |
| 普通螺絲直徑 6~8mm (具備充足的鎖付扭力,適用於零件安裝及混凝土螺絲鎖付等作業) | |||||||
| GT-P60XD | H6.35 | 6.0~8.0 | 4.0~5.0 | 3.8~4.5 | 6.0~8.0 | 7500 | 0.38 |
| GT-S60XD | H6.35 | 6.0~8.0 | 4.0~5.0 | 3.8~4.5 | 6.0~8.0 | 7500 | 0.38 |
| 普通螺絲直徑 8~10mm (具備充足的鎖付扭力,適用於零件安裝及混凝土螺絲鎖付等作業) | |||||||
| GT-P80XD | H8 | 8.0~10.0 | 5.0~6.0 | 4.5~6.2 | 8.0~10.0 | 7000 | 0.4 |
| 減速式 | |||||||
| 普通螺絲直徑 3.5~4.5mm (減速式彎頭氣動螺絲起子) | |||||||
| GT-H5RC | H6.35 | 3.5~4.5 | - | - | 3.5~4.5 | 1500 | 0.25 |
| 普通螺絲直徑 3~4mm (小型、輕量,採用低噪音齒輪減速結構) | |||||||
| GT-H4R | H6.35 | 3~4 | - | 1.8~2.4 | 3~4 | 1500 | 0.2 |
| 普通螺絲直徑 4~5mm (具備強勁動力與穩定鎖付性能,適用於電子零件安裝) | |||||||
| GT-H5R | H6.35 | 4~5 | 3.5~4 | 2.7~3.5 | 4~5 | 1500 | 0.25 |
| 衝擊式 | |||||||
| 普通螺絲直徑 4~5mm (小型、輕量,為組裝工廠的普及型機種) | |||||||
| GT-S4.5DR | H6.35 | 4~5 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 14000 | 0.2 |
| GT-PLR | H6.35 | 4~5 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 9000 | 0.2 |
| GT-P5LS | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 9000 | 0.2 |
| GT-PLP | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 9000 | 0.2 |
| GT-PLZ | H6.35 | 4.0~5.0 | 3.5~4.0 | 2.7~3.5 | 4.0~5.0 | 9000 | 0.2 |
| 普通螺絲直徑 4~5mm (彎頭型衝擊式氣動螺絲起子) | |||||||
| GT-PLRC | H6.35 | 4.0~5.0 | - | - | 4.0~5.0 | 9000 | 0.2 |
| 普通螺絲直徑 5~6mm (小型、輕量,為組裝工廠的普及型機種) | |||||||
| GT-PLHⅡ | H6.35 | 5.0~6.0 | 4.0~4.5 | 3.6~4.1 | 5.0~6.0 | 8500 | 0.3 |
| GT-P6LSⅢ | H6.35 | 5.0~6.0 | 4.0~4.5 | 3.6~4.1 | 5.0~6.0 | 9000 | 0.3 |
| GT-S6MLR | H6.35 | 5.0~6.0 | 4.0~4.5 | 3.6~4.1 | 5.0~6.0 | 8500 | 0.25 |
| 普通螺絲直徑 6~8mm (鎖付力充足,耐用性優異) | |||||||
| GT-S6.5D | H6.35 | 6.0~8.0 | 4.0~4.5 | 3.8~4.5 | 6.0~8.0 | 7500 | 0.35 |
| GT-P6.5D | H6.35 | 6.0~8.0 | 4.0~5.0 | 3.8~4.5 | 6.0~8.0 | 8500 | 0.38 |
| 普通螺絲直徑 8~10mm (高功率機種,適用於各類零件安裝) | |||||||
| GT-P8D | H8 | 8.0~10.0 | 5.0~6.0 | 4.5~6.2 | 8.0~10.0 | 7500 | 0.4 |
| 型號 | 尖端工具 安裝尺寸 | 能力普通螺絲 mm | 實用扭矩範圍 N.m | 空載轉速 rpm | 空氣消耗量 m3/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 減速式扭力控制 | |||||
| 普通螺絲直徑 2~2.5mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源) | |||||
| GT-S4TFG | H5 | 2.0~2.5 | 0.3~0.8 | 2300 | 0.28 |
| GT-S4TG | H6.35 | 2.0~2.5 | 0.3~0.8 | 2300 | 0.28 |
| 普通螺絲直徑 2.2~3mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源) | |||||
| GT-S4TFS | H5 | 2.2~3.0 | 0.5~1.3 | 1700 | 0.28 |
| GT-S4TS | H6.35 | 2.2~3.0 | 0.5~1.3 | 1700 | 0.28 |
| 普通螺絲直徑 3~4mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源) | |||||
| GT-S4TR | H6.35 | 3.0~4.0 | 0.7~2.1 | 1100 | 0.28 |
| 普通螺絲直徑 2.5~3mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源) | |||||
| GT-S5TFG | H5 | 2.5~3.0 | 0.7~1.2 | 1700 | 0.35 |
| GT-S5TG | H6.35 | 2.5~3.0 | 0.7~1.2 | 1700 | 0.35 |
| 普通螺絲直徑 3~4mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源) | |||||
| GT-S5TFB | H5 | 3.0~4.0 | 1.2~2.0 | 1200 | 0.35 |
| GT-S5TB | H6.35 | 3.0~4.0 | 1.2~2.0 | 1200 | 0.35 |
| 普通螺絲直徑 4~5mm (達到設定扭力後,自動切斷氣源) | |||||
| GT-S5TFR | H5 | 4.0~5.0 | 1.8~4.0 | 700 | 0.35 |
| GT-S5TR | H6.35 | 4.0~5.0 | 1.8~4.0 | 700 | 0.35 |
| 普通螺絲直徑 4.5~6mm (結合衝擊機構與扭力控制,提升作業效率與操作性能) | |||||
| GT-S5TS | H6.35 | 4.5~6.0 | 3.9~9.8 | 6500 | 0.25 |
※ 使用空氣壓力0.6 MPa。










綜合型錄 (日文版)