N-AirDrill

憑藉高效能實現更快速、更深孔的鑽孔作業
・採用內建式消音器
・具備轉速調整功能
・採用不會讓操作員感到冰冷的橡膠手柄
型號 ADR-65 ADR-100
使用壓力 0.6 MPa (6kgf/cm2)
使用空氣量(無負荷) 0.55 m3/min 0.67 m3/min
無負荷旋轉數 2900 min-1(rpm) 2000 min-1(rpm)
最大開孔能力 6.5 mm 10.0 mm
進氣口尺寸 Rc1/4
重量 0.8 kg 1.1 kg
標準附屬品 鑽孔夾*1(內置於機器中)
夾具扳手*1
螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
HI CUPLA 30SH*1

PDF

TOP