手動型可快速且準確地進行大口徑的開孔作業 (ARA-100A)
雖然外觀小巧,但是卻內藏多種功能 (LO-3550)
・具有非常強烈的使用靈性彈性及機動性,可在狹窄/高空/工件側面等場所應用。
・可滿足H型鋼的表面及內槽面的鑽孔作業要求。
・鑽孔位置可在各軸前後·左右10mm的範圍內調整。
高效能進給系統與高科技零組件 (WA-4000 / 5500)・透過自動進給功能,提升鑽孔速度與切削效能。
新時代的磁力鑽孔機提高了生產效率及安全性能 (WOJ-3200 / AO-5575A)・搭載超負荷自動停止/再啟動功能,高效能的手動式。
鑽孔機實現了鑽孔作業的效率化 (QA-4000 / 6500)・自動快速還原(縮短鑽孔時間)。
・超負荷偵測預知(自動遞進進刀)。※QA-6500
・內建自動防止橫向偏移構造(界限開關)。
「硬質合金環狀刀具・高速鋼環狀刀具」
超越麻花鑽頭的高性能拉刀 (HI-BROACH / JETBROACH)・刀具前端沒有死角。
・圓狀式切削。
・切削時的抵抗力要比麻花鑽頭少50%。
・品種齊全從ø12 ~ ø100mm。