N-ElectricScrewdriver

實現高精度扭力管理的“delvo”。高精度、長壽命、無衝擊。
實現高精度扭力管理的“delvo”
・正因為有高信賴性的產品,高信賴性的工具而誕生。
・豐富多樣的「delvo」是你生產中不可或缺的助手。

高精度
・為提高組裝品質上作出貢獻的,高精度扭力「delvo」必不可缺少。
・可重複的扭矩高精度提供了更一致的螺絲緊固力矩。

長壽命
・帶碳刷「delvo」可確保使用壽命100萬回的長壽命馬達。
・無碳刷「delvo」環保,無需維修,實現高耐久性。

無衝擊
・先進的離合器和電動機械裝置降低了擰螺絲終止時的衝擊,從而降低疲勞。
型號扭矩
Nm
空載轉速
min-1
電壓
50/60Hz
功率
W
螺絲尺寸
mm
電源線
DLV7120-EJN
DLV8120-EJN
0.35~0.7 1000 AC100V 35 2.3~3 2針插頭(3m)
DLV7130-EJN
DLV8130-EJN
0.5~1.7 1000 AC100V 35 2.5~4 2針插頭(3m)
DLV7140-EJN
DLV8140-EJN
1.2~3 700 AC100V 35 3~5 2針插頭(3m)
高扭矩
DLV8150-EKN 2~4.5 450 AC100V 45 4~6 2針插頭(3m)
高速
DLV7220-EJN
DLV8220-EJN
0.35~0.7 3000 AC100V 45 2.3~3 2針插頭(3m)
DLV7231-EJN
DLV8231-EJN
0.5~1.7 2000 AC100V 45 2.5~4 2針插頭(3m)
DLV7241-EJN
DLV8241-EJN
1.2~3 1200 AC100V 45 3~5 2針插頭(3m)
高扭矩
DLV7251-EKN
DLV8251-EKN
2~4.5 700 AC100V 45 4~6 2針插頭(3m)
型號扭矩
Nm
空載轉速
min-1
電壓功率
W
螺絲尺寸
mm
適用線長
標準型
DLV7313-CMN 0.03~0.15 700~1000 自專用控制器供給 35 2.0以下 1.5(帶連接器)
DLV7323-CMN 0.05~0.5 700~1000 自專用控制器供給 35 1~3 1.5(帶連接器)
DLV7333-CMN 0.3~1.2 500~700 自專用控制器供給 35 2~3.5 1.5(帶連接器)
無塵室兼容型
DLV7325-CMN 0.05~0.5 700~1000 自專用控制器供給 35 1~3 1.5(帶連接器)
DLV7335-CMN 0.3~1.2 500~700 自專用控制器供給 35 2~3.5 1.5(帶連接器)
抗靜電型
DLV7321-BMN 0.05~0.5 700~1000 自專用控制器供給 35 1~3 -
DLV7331-BMN 0.3~1.2 500~700 自專用控制器供給 35 2~3.5 -
抗靜電 / 低衝擊 / 無塵室兼容型
DLV7319-BMN 0.2~0.4 700~1000 自專用控制器供給 35 2~3 -
DLV7329-BMN 0.25~0.55 500~700 自專用控制器供給 35 2~3 -
DLV7339-BMN 0.45~0.95 500~700 自專用控制器供給 35 2.6~3.5 -
DLV7349-BMN 0.55~1.2 500~700 自專用控制器供給 35 2.6~3.5 -
精密螺絲用
DLV3321-CMN 0.05~0.5 900 自專用控制器供給 35 1~3 -
DLV3331-CMN 0.3~1.2 600 自專用控制器供給 35 2~3.5 -
一般螺絲用
DLV3121-EJN 0.25~0.7 900 AC100V(50/60Hz) 35 2.3~3 -
DLV3131-EJN 0.5~1.5 900 AC100V(50/60Hz) 35 2.5~3.5 -
DLV3141-EJN 1.2~3 600 AC100V(50/60Hz) 35 3~5 -
DLV3151-EJN 2~4.5 450 AC100V(50/60Hz) 45 4~6 -
更多規格請參照「綜合型錄」。

PDF

TOP