MARD 壓縮空氣乾燥機|全自動調節控制負載,壓力開關及熱氣旁通閥聯控
回上一頁
首頁
產品資訊
氣源處理元件
壓縮空氣乾燥機
MARD 系列
壓縮空氣乾燥機(MARD)
PDF
MARD_05~10
MARD_15~100
MARD
New
數量 :
詢價
環保冷媒,降低能源消耗,減緩全球暖化傷害。全自動調節控制負載,壓力開關及熱氣旁通閥聯控。外置式自動排水,方便保養檢查維修。板式 SUS 304 材質,抗腐蝕壽命更長久。
產品特色
詳細規格
相關配件
MARD-05~10
板式熱交換器高熱傳效能
。
板式 SUS 304 材質,抗腐蝕壽命更長久。
環保冷媒,降低能源消耗,減緩全球暖化傷害。
熱交換器、蒸發器、氣水分離器三合ㄧ設計,轉折少、低壓損。
全自動調節控制負載,壓力開關及熱氣旁通閥聯控。
外置式自動排水,方便保養檢查維修。
MARD-15~100
多功能控制器 ON/OFF 操作簡易,更具備運轉、停止、異常
指示燈號。
環保冷媒,降低能源消耗,減緩全球暖化傷害。
空氣管路 SUS304 材質,避免系統銹化及汙染。
全自動調節控制負載,壓力開關及熱氣旁通閥聯控。
藍波處理鋁鰭片表面,壽命更長久。
熱交換器和蒸發器單管設計,轉折少、低壓損。
逆流式鰭管熱交換器,節省換熱面積,縮小使用空間。
外置式自動排水,方便保養檢查維修。搭配手動洩水閥,故障時備用。
MARD-05~10
空氣處理量 (Nm
3
/min)
0.8~1.6
出入口管徑 (inch)
Rc1/2~Rc1
電源
220V/1φ/60Hz
冷媒壓縮機 (kw)
±
5%
0.35~0.43
冷媒型式
R134a
外型尺寸 (mm)
L420xW320xH525~L420xW380xH560
重量 (kg)
24~55
MARD-15~100
空氣處理量 (Nm
3
/min)
2.8~15
出入口管徑 (inch)
Rc1~Rc2
電源
220V/1φ/60Hz, 380V/3φ/60Hz
冷媒壓縮機 (kw)
±
5%
1.12~3.53
冷媒型式
R410a
外型尺寸 (mm)
L850xW430xH806~L1150xW530xH866
重量 (kg)
63~186
MAD400
自動排水器
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0.15~1 MPa,耐壓力: 1.5 MPa。
PDF
MARD_05~10
MARD_15~100
TOP