N-AirChisel

把手內的線軸式閥實現了高壽命!(A-300)。多針束實現了強而有力的剝離操作!(JC-* / JEX-* / AJC-* / JT-*)。
把手內的線軸式閥實現了高壽命!(A-300)
・專為汽車的薄金屬板作業等的效率化而設計。
・小型且強有力、實現了工作的省力化。
・只需要更換前端工具即可進行各種不同的鈑金作業。

多針束實現了強而有力的剝離操作!(JC-* / JEX-* / AJC-* / JT-*)
・"JET CHISEL"的針束針對作業面的凹凸不平,以每分鐘4,000~4,500轉的高速往復運動去除加工物表面的附著物。特別適用於船上的作業。
・"JET CHISEL"即使在狹小空間,也可輕鬆快速完成剝離工作。
・可在各種領域使用,如:焊接後的熔渣掉落、煆造的砂石脫落、混凝土的租面、鐵板的塗裝銹等等。
・小巧的設計適合各種艱難的作業條件。
Auto Chisel 系列
型號使用壓力
MPa (kgf/cm2)
使用空氣量(無負荷)
m3/min
無負荷衝擊數
min-1
鑿軸襯
mm
進氣口
尺寸
重量
kg
A-300 0.6 (6) 0.3 2600 10 Rc1/4 1.7
標準附屬品:圓筒零部R1/4xNPT1/4*1.軟管連接頭R1/4x1/4*1
備註:刀尖工具不包含在標準附件中
Jet Chisel 系列
型號使用壓力
MPa (kgf/cm2)
使用空氣量(無負荷)
m3/min
無負荷衝擊數
min-1
軟管尺寸重量
kg
JC-16 0.6 (6) 0.15 4000 Rc3/8 1.4
標準附屬品:針束ø2mmx150mm*58 (機器上配帶*29).螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1
軟管連接頭R3/8x3/8*1
JEX-24 0.6 (6) 0.27 4000 Rc3/8 2.7
標準附屬品:針束ø3mmx180mm*23 (機器上配帶).內六角扳手6mm*1
螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1.軟管連接頭R3/8x3/8*1
JEX-28 0.6 (6) 0.35 4500 Rc3/8 3.5
標準附屬品:針束ø4mmx180mm*14.針束ø3mmx180mm*28 (機器上配帶)
針束套ø4mm*1.螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1
軟管連接頭R3/8x3/8*1.內六角扳手6mm*1
JEX-2800A 0.6 (6) 0.43 3700 Rc3/8 3.3
標準附屬品:針束ø4mmx180mm*14.針束ø3mmx180mm*28 (機器上配帶)
針束套ø4mm*1.螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1.軟管連接頭R3/8x3/8*1
AJC-16 0.6 (6) 0.07 6000 Rc3/8 0.98
標準附屬品:針束ø3mmx180mm*6 (機器上配帶*3).螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1
軟管連接頭R3/8x3/8*1
JT-10 0.6 (6) 0.10 5500 Rc3/8 0.50
標準附屬品:針束ø1.6mmx120mm*14 (機器上配帶*7)
送風軟管E Ass'y*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
JT-16 0.6 (6) 0.16 6000 Rc3/8 0.80
標準附屬品:針束ø3mmx180mm*12 (機器上配帶*6).螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1
軟管連接頭R3/8x3/8*1
JT-20 0.6 (6) 0.20 4000 Rc3/8 2.4
標準附屬品:針束ø3mmx180mm*24 (機器上配帶*12).螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1
軟管連接頭R3/8x3/8*1
JEX-20 0.6 (6) 0.20 4000 Rc3/8 2.75
標準附屬品:針束ø3mmx180mm*24 (機器上配帶*12).螺牙連接頭R3/8xNPT3/8*1
軟管連接頭R3/8x3/8*1
TOP