N-AirDrill

小型輕量設計,兼具靈活操作與鑽孔效能。
憑藉高效能實現更快速、更深孔的鑽孔作業
・小型輕量設計:相較於電動鑽,機身更輕巧。
・轉速可調:附消音器,可調整旋轉速度。
・正逆轉切換:透過切換閥設定旋轉方向。
・兩種鑽孔規格:提供 Ø6.5 mm 與 Ø10 mm 機型,滿足不同加工需求。
型號ADR-65ADR-100
使用壓力 0.6 MPa (6kgf/cm2)
使用空氣量(無負荷) 0.55 m3/min 0.67 m3/min
無負荷旋轉數 2900 min-1(rpm) 2000 min-1(rpm)
最大開孔能力 ø6.5 mm ø10.0 mm
進氣口尺寸 Rc1/4
重量 0.8 kg 1.1 kg
標準附屬品 鑽孔夾*1(內置於機器中)
夾具扳手*1
螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
HI CUPLA 30SH*1
TOP