N-AirSonic

超高速旋轉馬達裡採用高性能消音器及後方排氣結構。超高速旋轉56500rpm (AL-55A)。
超高速旋轉馬達裡採用高性能消音器及後方排氣結構
・在金屬、木材樹脂等方面的研磨發揮巨大威力。
・小型鑄造物的精密研磨、悍接熔渣的除去以及木材玻璃憫脂的研磨方面都可廣泛使用的一個小巧型工具。
・不會讓操作人員感覺到噪音,可長時間操作。

超高速旋轉56500rpm (AL-55A)
・低震動迅捷地旋轉、實現了精密加工。
・考慮到手感及長時間加工作業、採用了小巧設計。
・方便手握的三角形把手。
型號使用壓力
MPa (kgf/cm2)
使用空氣量(無負荷)
m3/min
無負荷旋轉數
min-1(rpm)
卡環直徑
mm
軟管尺寸重量
kg
L-25B 0.6 (6) 0.40 27000 6 Rc1/4 0.60 (不含軟管)
標準附屬品:扳手14mm*1.磨石No.2(ø17x32mm)*1.卡栓*1
磨石No.3(ø19x20mm)*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
L-25R 0.6 (6) 0.40 27000 6 Rc1/4 0.60 (不含軟管)
標準附屬品:扳手14mm*1.磨石No.2(ø17x32mm)*1.卡栓*1
磨石No.3(ø19x20mm)*1.HI CUPLA 200-30SH*1
L-35C 0.6 (6) 0.35 37500 6 Rc1/4 0.45 (不含軟管)
標準附屬品:扳手14mm*1.磨石13x13x6x38*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
L-35RA 0.6 (6) 0.35 37500 6 Rc1/4 0.45 (不含軟管)
標準附屬品:扳手14mm*1.磨石13x13x6x38*1.HI CUPLA 200-30SH*1
AL-55A 0.6 (6) 0.17 56500 3 G1/4 0.27
標準附屬品:扳手7x9mm*1.鎖緊扳手*1.磨石5x13x3*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
備註 刀尖工具不包含在標準附件中
TOP