N-Blower

MEDO BLOWER 採用線性馬達驅動自由活塞式結構,具備低噪音、低振動、無油供氣及節能設計,搭配防音防雨外殼,適用於污水處理、水產養殖與通風等供氣需求。
低噪音、低振動線性馬達驅動自由活塞式幫浦,運轉安靜。
無油供氣無需潤滑油,提供潔淨空氣。
節能設計LA 系列著重降低耗電,有助減少 CO₂ 排放。
防音、防雨外殼樹脂外殼兼具防音與防雨設計。
維護需求低無給油設計,標準 LA 系列主打免維護。
多元應用適用於淨化槽曝氣、水產養殖供氧及通風等用途。
型號電源
V AC
額定頻率
Hz
消耗功率
W
額定壓力空氣吐出量
kPapisgl/mincfm
LA 系列 (AC線性 自由活塞 鼓風機)
LA-28B 120
230
60
50
25.5
29
11 1.56 28 0.99
LA-45C 120
230
60
50
45
47
11 1.56 45 1.59
LA-60B 120
230
60
50
60
64
15 2.13 60 2.12
LA-80B 120
230/240
60
50
80
86
15 2.13 80 2.83
LA-100A 230 50 100 18 2.56 100 3.53
LA-120A 230/240 50 130 18 2.56 120 4.24
LAM-150 230 50 140 20 2.84 150 5.3
LAM-200 120
230/240
60
50
215 20 2.84 200 7.06

PDF

TOP