N-Chamfering

接通氣源可立即進行倒角工作 (AMB(L)-0307)。手掌大小的尺寸,使用手感舒適! (CB-01)。鋼材的曲線部位也可以簡單平順的進行倒角作業 (CB-02)。面向橋樑·造船業界!3R倒角專用機 (CBR-03(R))。
接通氣源可立即進行倒角工作 (AMB(L)-0307)
・倒角深度的調整及晶片的更換簡易
・利用附帶的工具也可對鋼管邊緣進行倒角
・倒角角度在15~45度的範圍內可調整

手掌大小的尺寸,使用手感舒適! (CB-01)
・根據人體工學設計一款合手的小型倒角機
・小型、加工面光滑,兼備性能及使用簡單
・對應鋁、不鏽鋼加工

鋼材的曲線部位也可以簡單平順的進行倒角作業 (CB-02)
・內側和外側的凸緣部位亦可進行倒角
・附贈的規尺可正確調整倒角尺寸

面向橋樑.造船業界!3R倒角專用機 (CBR-03(R))
・在橋樑業界.可對應部材的鋸齒邊部.孔槽部的R倒角
・在造船業界.可對應壓載箱和雙層船側部的R倒角
型號AMBL-0307
AMB-0307
CB-01CB-02CBR-03
使用壓力 0.6 MPa (6kgf/cm2)
使用空氣量
(無負荷)
0.9 m3/min 0.15 m3/min 0.4 m3/min 0.65 m3/min
倒角能力
(軟鋼)
0C~7C(1次4C)、
2R、3R、4R
0C~1C、1R 0C~2C、2R 3R
倒角能力
(不銹鋼)
0C~3C、2R、3R、4R 0C~5C(*) -
倒角能力(鋁) - 0C~4C(*) -
倒角角度 15°~45° 45° -
重量 2.9 kg 0.5 kg 1.8 kg 2 kg
另售品 小徑附屬裝置(銅管外徑80~200mm) 直線用金屬板套件Ass'y
導板78Ass'y
TB02437薄板附件Ass'y
(最小厚度1.2mm)
-
備註 使用另售品芯片 -
TOP