N-DrillingMachine

手動型可快速且準確地進行大口徑的開孔作業 (ARA-100A)。雖然外觀小巧,但是卻內藏多種功能 (LO-3550)。高效能進給系統與高科技零組件 (WA-4000 / 5500)。新時代的磁力鑽孔機提高了生產效率及安全性能 (WOJ-3200 / AO-5575A)。鑽孔機實現了鑽孔作業的效率化 (QA-4000 / 6500)。「硬質合金環狀刀具・高速鋼環狀刀具」超越麻花鑽頭的高性能拉刀 (HI-BROACH / JETBROACH)。
手動型可快速且準確地進行大口徑的開孔作業 (ARA-100A)

雖然外觀小巧,但是卻內藏多種功能 (LO-3550)

・具有非常強烈的使用靈性彈性及機動性,可在狹窄/高空/工件側面等場所應用。
・可滿足H型鋼的表面及內槽面的鑽孔作業要求。
・鑽孔位置可在各軸前後·左右10mm的範圍內調整。

高效能進給系統與高科技零組件 (WA-4000 / 5500)
・透過自動進給功能,提升鑽孔速度與切削效能。

新時代的磁力鑽孔機提高了生產效率及安全性能 (WOJ-3200 / AO-5575A)
・搭載超負荷自動停止/再啟動功能,高效能的手動式。

鑽孔機實現了鑽孔作業的效率化 (QA-4000 / 6500)
・自動快速還原(縮短鑽孔時間)。
・超負荷偵測預知(自動遞進進刀)。※QA-6500
・內建自動防止橫向偏移構造(界限開關)。

「硬質合金環狀刀具・高速鋼環狀刀具」
超越麻花鑽頭的高性能拉刀 (HI-BROACH / JETBROACH)

・刀具前端沒有死角。
・圓狀式切削。
・切削時的抵抗力要比麻花鑽頭少50%。
・品種齊全從ø12 ~ ø100mm。
電鑽
型號電源(單相)
AC(50/60Hz)
額定消費電量
W
額定電流
A
無負荷旋轉速度
min-1(rpm)
磁力消費電力
W
LO-3550 220-240V 800 3.3 950 35
WA-4000 220-240V 1010 4.3 740 40
WA-5500 220-240V 1040 4.3 520 70
WOJ-3200 110-120V
220-240V
950 8.6
4.3
870 38
30
AO-5575A 220-240V 950 4.3 520 50
QA-4000 110-120V
220-240V
680 6.1
3.0
750 50
QA-6500 220-240V 1010 4.5 400/750 75
ARA-100A 220-240V 1800 8.2 110~210
/330~660
80
開孔能力
型號最大孔徑
mm
最大板厚
mm
最長行程
mm
最大磁力
N(kgf)
全機尺寸
長x寬x高
mm
LO-3550 35 50 80 5500(561) 339x112x316
WA-4000 40 50 84 7056(720) 437x237x457
WA-5500 50 75 107 9800(1000) 467x237x493
WOJ-3200 32 50 130 9000(918) 318x196x420
AO-5575A 55 75 105 10000(1020) 432x197x493
QA-4000 40 35 75 6664(680) 407x215x424
QA-6500 65 50 88 9800(1000) 455x215x534
ARA-100A 100 75 296 17000(1733) 570x283x623
TOP