EBS-10
・輕度研磨用,砂帶寬度 10 mm。
・使用 AC 100 V 電源,操作簡便的砂帶研磨機。
・適用於去毛邊至精加工研磨等多種用途,實現快速研磨作業。
・按壓惰輪即可鎖定張力桿,方便更換砂帶。
EBS-20 / EBS-20B
・中度研磨用,砂帶寬度 20 mm。採單臂懸臂式砂帶設計(EBS-20B)。
・使用 AC 100 V 電源,操作簡便的砂帶研磨機。
・適用於去毛邊至精加工研磨等多種用途,實現快速研磨作業。
・按壓惰輪即可鎖定張力桿,方便更換砂帶。
・可依作業位置及工件形狀調整機身角度。
EBS-30A
・重度研磨用,砂帶寬度 30 mm。
・使用 AC 100 V 電源,操作簡便的砂帶研磨機。
| 型號 | EBS-10 | EBS-20 空轉輪 夾持在兩側 | EBS-20B 空轉輪 夾持在一側 | EBS-30A |
| 電源 |
AC100V 50/60Hz |
| 額定消費電力 |
170 W |
510 W |
900 W |
| 額定電流 |
1.8 A |
5.2 A |
9 A |
| 額定時間 |
30 min |
| 空載往復數 |
9200 min-1 |
10000 min-1 |
12000 min-1 |
| 皮帶速度 |
670 m/min |
1540 m/min |
1890 m/min |
| 皮帶尺寸 |
10x330 mm |
20x520 mm |
30x540 mm |
| 橡膠電源線 |
2 m |
2.5 m |
4 m |
| 本體重量 |
1.2 kg |
2.4 kg |
3.1 kg |
| 標準附屬品 |
砂布帶Z#60x10mm*2(本體安裝*1) 砂布帶Z#80x10mm*1 砂布帶Z#100x10mm*1 砂布帶Z#120x10mm*1 六角扳手2mm*1 六角扳手4mm*1 |
砂布帶Z#60x20mm*2(本體安裝*1) 砂布帶Z#80x20mm*1 砂布帶Z#100x20mm*1 砂布帶Z#120x20mm*1 把手Ass'y*1 半圓碲片*1 六角扳手2.5mm*1 六角扳手4mm*1 |
砂布帶Z#60x30mm*2(本體安裝*1) 砂布帶Z#80x30mm*1 砂布帶Z#100x30mm*1 把手Ass'y*1 碳鋼刷Ass'y*1 六角扳手4mm*1 六角扳手5mm*1 |