N-ElectricChamfering

方便攜帶,為各種各樣的倒角工作做出了貢獻 (HB-15B)。適用於軟鋼與不鏽鋼的直接取孔機 (EMB-0307C)。攜帶方便輕巧型 (MB-03A)。可用於曲線加工部的裡面.外邊的倒角 (ECB-0203)。
方便攜帶,為各種各樣的倒角工作做出了貢獻 (HB-15B)
・光滑加工面不需再打磨。
・使用附屬裝置(另售品)可對在圓柱部位R部進行打磨。
・刀片可4面使用,經濟實用。

適用於軟鋼與不鏽鋼的直接取孔機 (EMB-0307C)
・採用集塵箱可簡單快速排放出回收碎屑、可改善作業環境。
・鬆緩緊固手把、調整度數,無需使用工具可調整倒角量。

攜帶方便輕巧型 (MB-03A)
・也可以對應移動困難的重量加工物的便攜式倒角機。
・活躍於各種模具.鋼材的倒角加工。

可用於曲線加工部的裡面.外邊的倒角 (ECB-0203)
・可對應軟鋼、不銹鋼。
・亦可對應移動困難的重量加工物的便攜式倒角機。
型號HB-15BEMB-0307CMB-03AECB-0203
電源
(單相)
220-240VAC 50/60Hz 115VAC 50/60Hz
230VAC 50/60Hz
230VAC 50/60Hz 220-240VAC 50/60Hz
額定
消費電量
910 W 900 W 430 W 450 W
額定時間 連續 30 min
無負荷
旋轉速度
2750 min-1(rpm) 13300 (110-120V)
12700 (220-240V)
min-1(rpm)
11000 min-1(rpm) 11000 min-1(rpm)
倒角能力
(軟鋼)
0C~15C(1次7C) 0C~7C(1次4C),
2R, 3R, 4R
0C~3C, 2R, 3R
倒角能力
(不銹鋼)
- 0C~3C, 2R, 3R, 4R - 0C~1.5C, 2R
倒角角度 15~45° 45°
重量 14 kg 3.9 kg 2.5 kg
另售品 金屬板Ass'y銅管用 小徑附屬裝置
*使用標準附件時,
可對外徑200mm
以上的管道進行倒角。
首部內徑用Ass'y
(銅管最小內徑100mm)
直線金屬Ass'y
集塵箱Ass'y
導板套筒ø24 Ass'y
TOP