N-QuickCoupling

日東工器 CUPLA 快速流體接頭,提供多樣材質與豐富產品選擇,適用於各類流體管路連接、分離及多元工業應用。
日東工器的快速流體接頭“CUPLA”,可確保迅速進行空氣、水、油、氣體等各種流體配管的連接、分離。
憑藉著25,000餘種產品的豐富開發經驗,獲得了產業界等各領域的廣泛運用。
考慮到流體特性,主體材料囊括了鋼鐵、黃銅、鋁合金、銹鋼、樹脂等種類,可滿足所有使用者的需求。

更換用途  空壓、油壓工具,汽缸、油壓缸、模具相關機器的附件。
試驗用途  真空、耐壓、洩漏、運轉等試驗。
充填用途  惰性氣體、氮氣、液化石油氣、碳酸氣、氧氣、氫氣、燃氣等各種工業用燃氣的充填。
保全用途  電腦的冷卻裝置、壓鑄機械的油壓缸的維護。
搬送用途  螺絲、螺帽等固體部件的搬送、運送及通電用途。
連接用途  以夾具、模具等的固定、移動為目的的工件接續等、除流體運送以外的用途。
型號本體材質安裝螺牙尺寸最高使用壓力
MPa(kgf/cm2)
密封材質
使用溫度範圍 (※)
低壓用(空氣)
微型 黃銅(電鍍處理)・不銹鋼(SUS304) R1/8・M5x0.8 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+80°C
小型 黃銅(鍍鉻) R1/8・R1/4・Rc1/8 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
小巧型
ZEROSPILL
不銹鋼(SUS304)(無電解Ni複合鎳) R1/8・R1/4 1.0(10) 乙烯橡膠 EPDM,-10~+100°C
小巧型 黃銅・不銹鋼(SUS304) R1/8・Rc1/8 1.0(10) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
乙烯橡膠 EPDM,-40~+150°C
立方型 聚醛樹脂(POM) R1/8・軟管內徑ø4・ø6 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
SUPER
CUPLA
鋼鐵(鍍鉻)・鋁合金 R1/8・R1/4・Rc1/4・G1/4 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
HI
CUPLA
鋼鐵(鍍鉻)・黃銅・不銹鋼(SUS304) R1/8~R1・R1/4~Rc1・G1/4~1軟管 1.5(15)・1.0(10)・1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
HI
CUPLA BL
鋼鐵(鍍鉻)・不銹鋼(SUS304) R1/4~R1/2・Rc1/4~Rc1/2・1/4~1/2軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
HI
CUPLA 200
鋼鐵(鍍鉻) R1/4~R1/2・Rc1/4~Rc1/2・1/4~1/2軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
HI
CUPLA 200
鋼鐵(鍍鉻) R1/4~R1/2・Rc1/4~Rc1/2・1/4~1/2軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
HI CUPLA(編織軟管安裝用)
螺帽・螺帽 200
旋轉式螺帽
聚氨酯軟管安裝用
編織軟管安裝用
鋼鐵(鍍鉻)・不銹鋼(SUS304) 軟管ø5xø8・ø6xø9
ø6.5xø10・ø8xø12
ø8.5xø12.5・ø11xø16
1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
鎖扣 200 鋼鐵(鍍鉻) R1/4~R1/2・Rc1/4~Rc1/2・1/4~1/2軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
HI CUPLA TW型 鋼鐵(鍍鉻) R1/4~R1/2・Rc1/4~Rc1/2・1/4~1/2軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
FULL BLOW 鋁合金 R1/4~R1/2・Rc1/4~Rc1/2・1/4~1/2軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
排氣 PVR型 鋅合金(部份黃銅、其他) R1/2~R1・Rc1/2~Rc1・1/2~1軟管 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
排氣 黃銅(鍍鉻) R1/4・R3/8・R1/2・R3/4 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
排氣多道 黃銅(鍍鉻) 入口:R1/2
出口:套筒(PV-30SM)
1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
旋轉式多道 本體:黃銅(鍍鉻)
快速接頭:鋼鐵(鍍鉻)
RT型入口:HI CUPLA插塞(20PF)
出口:HI CUPLA套筒(20型)
RE型入口:R1/2
出口:HI CUPLA套筒(20型)
1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
多道
200T型/200L型/200S型
本體:鋁合金
快速接頭:鋼鐵(鍍鉻)
入口:200T:20PM
200L/200S:400PM
出口:200T:200-20SM
200L/200S:200-20SM, 200-40SM
1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
旋轉式多道
FULL BLOW
鋅合金 PT型入口:插塞(20PFF)
出口:FULL BLOW
RE型入口:R1/2
出口:FULL BLOW
1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
塑膠 工程塑膠(PBT、POM) R1/4・R3/8・G1/4・1/4・3/8軟管
T型入口:20P-PLA 出口:HA-65S
1.5(15)・1.0(10)T型 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
旋轉式插塞 鋼鐵(鍍鎳) R1/4・R3/8・G1/4 1.5(15) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
柔性擰轉插塞 鋼鐵(鍍鎳) R1/8・R1/4・R3/8・G1/4 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
排氣插塞 鋼鐵(鍍鎳) 1/4・3/8・1/2軟管
ø6.5x10・ø8.5x12.5氨基甲酸酯軟管
1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
吹塵式 本體:鋁合金・接頭:鋼鐵(鍍鎳) 1/4・3/8・1/2軟管
ø6.5x10・ø8.5x12.5氨基甲酸酯軟管
1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
NK快速接頭軟管
套筒:塑膠
本體(套筒):工程塑膠(PBT、POM)
本體(插塞):鋼鐵(鍍鉻)
ø6.5xø10・ø8.5xø12.5軟管 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-5~+60°C
NK螺旋線圈式軟管
套筒:塑膠
本體(套筒):工程塑膠(PBT、POM)
本體(插塞):鋼鐵(鍍鉻)
ø5xø8・ø6.5xø10軟管 0.7(7) 丁腈橡膠 NBR,-5~+60°C
NK快速接頭軟管
套筒:FULL BLOW
本體(套筒):鋁合金
本體(插塞):鋼鐵(鍍鉻)
ø6.5xø10・ø8.5xø12.5軟管 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-5~+60°C
NK螺旋線圈式軟管
套筒:FULL BLOW
本體(套筒):鋁合金
本體(插塞):鋼鐵(鍍鉻)
ø6.5xø10軟管 0.7(7) 丁腈橡膠 NBR,-5~+60°C
低壓用(氧氣、瓦斯用)
小型 黃銅 R1/8・R1/4・R3/8・M16・W12.5-20M
1/4・5/16・3/8軟管
0.7(7) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
小型 SUPER 套筒:黃銅(鍍鉻)
插塞:鋼鐵(鍍鉻)
R1/4・R3/8・M16
1/4・5/16・3/8內徑ø5軟管
0.7(7) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
低壓用
模具 黃銅 R1/8・R1/4・R3/8・Rc1/8・Rc1/4・Rc3/8
1/4・3/8軟管
ø9xø15編織軟管
1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
模具(大流量型) 黃銅 R1/4・R3/8・Rc1/2・Rc3/8
3/8・1/2軟管
1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
槓桿鎖扣 鋁合金(AL)、銅合金(BR)
不銹鋼(SUS)
3/4~2・2 1/2・3・4 1.8(18) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
另售其他密封材質
TSP附球閥 黃銅 Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2
Rc3/4・Rc1
1.0(10) 接頭:氟素橡膠 FKM,-5~+120°C
球閥:氟素樹脂,-5~+120°C
中壓用
TSP 黃銅
不銹鋼(SUS304)・鋼鐵(鍍鎳)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4
1・1 1/4・1 1/2・2
7.5(76) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
乙烯橡膠 EPDM,-40~+150°C
SP A型 黃銅
不銹鋼(SUS304)・鋼鐵(鍍鎳)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4
1・1 1/4・1 1/2・2
7.5(76) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
乙烯橡膠 EPDM,-40~+150°C
熱水用 HW型 黃銅(鍍鎳) 插塞:R1/4・R3/8・R1/2
套筒:Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2
2.0(20) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
ZEROSPILL 黃銅・不銹鋼(SUS304) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 3.5(35) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
乙烯橡膠 EPDM,-40~+150°C
高壓用
HSP 特殊鋼(鍍鎳) R1/4~R3/4・Rc1/4~Rc1・G1/4~G3/4
Rc1 1/4・Rc1 1/2
Rc2
20.6(210)
18.0(183)
14.0(142)
丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
HYPER HSP 特殊鋼(鍍鎳) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 20.6(210) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
210 特殊鋼(鍍鎳) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 20.6(210) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
HSU 不銹鋼(SUS304) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 21.0(214) 添加氫的丁腈橡膠 HNBR,-20~+120°C
S210 不銹鋼(SUS304) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 20.6(210) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
280 特殊鋼(鍍鋅拋光) Rc1/4・Rc3/8
Rc1/2・Rc3/4・Rc1
31.5(321)
27.5(281)
丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
350 特殊鋼(鍍鎳) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4
Rc1・Rc1 1/4・Rc1 1/2
34.5(352) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
平面 F35型 特殊鋼(鍍鎳) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 35.0(357) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
平面 FF型 特殊鋼(無電解鍍鎳) Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 35.0(357) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
450B 特殊鋼(鍍鎳) Rc3/8 44.1(450) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
700R 特殊鋼(鍍鎳) Rc3/8・Rc1/2 68.6(700) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
複數配管用(手動)
多路 MAM型 快速接頭:黃銅(鍍鉻)
同步器:鋼鐵、其他
基板:鋁合金(4,8,12端口型)
基板:鋼鐵(16端口型)
Rc1/8 0.7(7) 丁腈橡膠 NBR,-20~+60°C
多路 MAM-B型 快速接頭:黃銅(鍍鉻)
同步器:鋼鐵(無電解鍍鎳)
基板:鋁合金
Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 1.0(10) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
環境溫度範圍 0~60°C
多路 MAM-A型 快速接頭:黃銅(鍍鉻)
同步器:鋼鐵(無電解鍍鎳)
基板:鋁合金
Rc1/8 1.0(10) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
環境溫度範圍 0~60°C
多路 MAM-A-SP型 黃銅(鍍鎳) Rc1/8・Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 1.0(10) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
多路 MAM-A-ZEL型 黃銅(鍍鎳) Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 1.0(10) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
多路 MAS / MAT型
中壓用
不銹鋼(無電解鍍鎳) MAS型:Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1
MAT型:M20・M24・M30・M39・M45
7.0(71) 氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
多路 MALC-01型
低壓用
黃銅(套筒:無電解鍍鎳,插塞:鍍鎳) M14・ø22 1.0(10) 丁腈橡膠 NBR,-20~+80°C
多路 MALC-SP型
中壓用
不銹鋼(套筒:無電解鍍鎳) 螺牙固定型・法蘭固定型・扣環固定型 7.0(71)
5.0(51)
1.5(15)
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
多路 MALC-HSP型
高壓用
特殊鋼(無電解鍍鎳) 螺牙固定型・法蘭固定型 25.0(255)
21.0(214)
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
惰性氣體、真空用
SP-V A型 黃銅
不銹鋼
Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4
Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4
5.0(51)・3.0(31)
7.5(76)・4.5(46)
氯丁二烯橡膠 CR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
添加氫的丁腈橡膠 HNBR,-20~+120°C
PCV管件 黃銅 ø4・ø4.76(3/16)・ø5・ø6
ø6.35(1/4)・ø8(5/16)・ø9.52(3/8)
ø10・ø12.7(1/2)・ø15.88(5/8)
4.5(46) 氯丁二烯橡膠 CR,-20~+80°C
氟素橡膠 FKM,-20~+180°C
添加氫的丁腈橡膠 HNBR,-20~+120°C
塗料用
塗料 套銅:鋁合金
插塞:不銹鋼
G3/8・3/8NPS 1.0(10) 氟素樹脂 PFA,0~+50°C
食品用
衛生 易清洗型 不銹鋼(SCS16(SUS316L相當)) 焊接安裝用:1.5S・2.0S
卡箍安裝用:1.5S・2.0S
1.0(10) 矽酮橡膠SI,0~+110°C
氟素橡膠 FKM,0~+180°C
乙烯橡膠 EPDM,0~+150°C
備註 ※可使用的溫度範圍依使用條件而不同。
※ 更多規格請參考「綜合型錄」。
TOP