N-Sander

採用氣動研磨設計,適用於工件表面研磨與拋光,協助提升加工效率及表面處理品質。
3 種襯墊形狀可用於狹窄的地方、深處、角落的研磨工作!(CMX-20)
・3種襯墊可用於各種用途
・可以細微精準的拋光、提高工作效率
・小型設計重量530g

小巧低噪音振動式拋光機!(FS-50A / FS-100C)
・小巧設計手感極佳、操作很簡​​單
・使手的振動降低為最小最小限
・輕量小型如手掌大小、長時間操作也不會使操作者感覺疲勞
・由於體積積很小、對於在狹小地方的拋光也可實現

平滑的運轉,使拋光錶面更光滑 (LS-10)
・透過活塞的運作達到平滑的拋光
・簡單構造可長時期使用
・無其它複雜構造

小巧型大功率、內建旋轉數調節器 (OSV-60A)
・對金屬、木材樹脂表面的研磨不會產生磨痕,實現了光潔研磨
・小巧型大功率、而且噪音很小
・內建速度調節裝置,軌道式旋轉提高了生產效率、在嚴格的使用條件下也不會造成使用者的疲勞

軌道式旋轉不會產生螺旋狀磨痕、實現了高精度的研磨 (APS-125 / APS-150)
・超小巧、重量僅690g (APS-125)
・簡單的構造、保養很方便
・可調節旋轉速度
・低振動
型號使用壓力
MPa
(kgf/cm2)
使用空氣量
(無負荷)
m3/min
無負荷
往復數
min-1
軌道徑
mm
橡膠墊
尺寸
mm
拋光砂紙
尺寸
mm
進氣口
尺寸
重量
kg
CMX-20 0.6 (6) 0.17 角墊/指狀
襯墊14000
吋襯墊
15500
2 - - - 0.53
(不含襯墊)
標準附屬品:內六角扳手4mm*1.超薄扳手SNT1012*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
工具箱*1.2吋襯墊*1.指狀襯墊*1.拋光砂紙#80, 120, 180 2吋尼龍粘扣*各2
拋光砂紙#80, 120, 180 26x50尼龍粘粘扣*各2.拋光砂紙#80, 120, 180 ø16附著膠*各5
備註:出貨時,角墊安裝在工具上
FS-50A 0.6 (6) 0.14 15500 (rpm) 1.2 75x82 70x114 Rc1/8 0.50
標準附屬品:軟管H Ass'y*1.拋光砂紙#180, 240*各5.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
FS-100C 0.6 (6) 0.20 20000 (rpm) 1.5 110x100 114x140 Rc1/8 0.50
標準附屬品:軟管H Ass'y*1.拋光砂紙#180, 240*各5.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
LS-10 0.6 (6) 0.11 4000 10 55x103 57x140 Rc1/8 0.75
標準附屬品:軟管E Ass'y*1.凸型橡膠墊Ass'y.拋光砂紙#240, 320*各5.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
OSV-60A 0.6 (6) 0.68 8500 (rpm) - - 150(6") Rc1/4 2
標準附屬品:扳手17mm*1.刷子*1.集塵管*1.集塵袋*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
APS-125 0.6 (6) 0.45 10000 (rpm) 5 - 125(5") Rc1/4 0.69
標準附屬品:扳手17mm*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
APS-150 0.6 (6) 0.45 10000 (rpm) 5 - 150(6") Rc1/4 0.72
標準附屬品:扳手17mm*1.螺牙連接頭R1/4xNPT1/4*1
TOP