高潔淨度製程 零件清洗後於無塵室內進行組裝、檢查及包裝。
優異耐化學性 依型號採用不鏽鋼、氟素樹脂或 PTFE 等材質,適用於不同藥液。
降低流體外漏 部分型號採用自動開關閥門,分離時可防止管路內流體流出。
免潤滑油設計 指定密封材質不可塗抹潤滑油。
插塞防塵保護 多數型號的插塞標準配有保護罩。
不鏽鋼通用型∣SP 型
・主體及彈簧採用 SUS304 不鏽鋼,主體經電解研磨處理。
・橡膠密封材質可依流體及用途選擇。
・尺寸選擇多,另提供 SUS316 訂購規格。
氟素樹脂密封型∣SCS 型
・SUS304 不鏽鋼主體及彈簧,搭配氟素樹脂密封材質。
・具優異耐化學性,適用多種藥品。
雙重密封型∣SCY 型
・採用氟素樹脂密封材質及雙重密封構造,提升密封性。
・特殊套環設計,操作簡便,並可降低連接負荷。
PTFE 全樹脂接液型∣SCT 型
・主體採用 PTFE(聚四氟乙烯)樹脂。
・接液部不含金屬零件,插塞與套筒均具自動開關閥門。
・可選配防止誤接的鑰匙圈。
防滴漏快速連接型∣SCAL 型
・PTFE 樹脂材質,接液部不含金屬零件。
・特殊防漏構造可減少藥液浪費,插塞與套筒按壓即可快速連接。
・插塞設有防滴漏階梯結構,方便擦拭並保護密封部。
PFA 全樹脂型∣SCF 型
・所有零件均採用氟素樹脂,O 形環使用 FEP 覆層氟橡膠。
・單手按鈕即可分離,搭配雙重鎖扣裝置,防止意外脫落。
・L 型配管設計,節省安裝空間並提升操作性。