彈簧吊車提高了現場作業的效率和安全性・彈簧吊車可減輕作業人員的疲勞,提高作業的安全性和效率。
・其承重範圍為 0.5~70 kg,最大鋼索 ( 或線纜 ) 長度為 1.5 公尺。
・HW 系列兼具彈簧吊車與軟管捲盤功能。
・RW 系列可透過調節旋鈕輕鬆調整張力強度。
Seals系列 彈簧吊車・內部的渦捲彈簧採進口材料特殊強化處理,硬度高,不易斷裂變形。
・安裝快速簡易,且配備防墜鋼索安裝孔。( 務必安裝,以避免原安裝處失效)
・繩索有優質的鋼索及尼龍繩兩種選擇,韌性強,抗疲勞,壽命長不易斷。
・本身配置圓型擋球供設定繩索收回固定高度使用,安全可靠。
・外殼採防鏽鐵殼,更結實美觀耐用。
Seals系列 螺旋式彈簧吊車
・安裝吊勾可360 度旋轉。
・1.5K 採塑膠外殼,3K~120K 採鋁鑄造外殼。
・安裝快速簡易,配備防墜鋼索安裝孔 ( 務必安裝,以避免原安裝處失效)。
・封閉式吊勾。