通訊用電纜線
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
其他輔助裝置
附連接器電纜線
通訊用電纜線(M124D-SMSM)
PDF
M124D-SMSM
M124D-SMSM
New
設變通報 : 訂購代號變更
數量 :
詢價
M12, 4 Pin, D-coded, 額定電壓: 30V DC/AC, 額定電流: 0.5A, 接頭外觀材質: PVC。
詳細規格
訂購代號
接點數量
4
額定電壓
30V DC/AC
額定電流
0.5A
端子材質
銅鍍金
接頭外觀材質
PVC
接頭外觀顏色
灰色
電線外徑,材質
φ4.5, PVC
電線顏色
灰色
使用溫度範圍
-20℃~+60℃ (不凍結)
導線規格
0.14mm
2
/ 26AWG
接頭保護構造等級
IP67
PDF
M124D-SMSM
TOP