MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
詢價車
登入
註冊
關於我們
公司概況
發展歷程
金器集團
技術優勢
製造能力
產業應用
未來展望
品質保證
能源政策
全球行銷網
產品資訊
最新產品
產品總覽
空壓迴路
選用指南
設變通報
型錄勘誤
客戶服務
客戶專區
技術支援
常見問題
安全注意事項
相關下載
企業情報
最新消息
展覽活動
線上展覽
影音中心
聯絡我們
全球行銷網
聯絡我們
人才招募
產品資訊
Product Information
產品資訊
最新產品
方向控制閥
氣源處理元件
執行元件
電動缸
機械手末端工具 (EOAT)
接頭 / 管 / 控制閥 (PISCO)
真空元件
流體控制元件
傳感器
輔助元件
停產產品
下載履歷表
福利措施
通訊用電纜線
回上一頁
首頁
產品資訊
輔助元件
其他輔助裝置
附連接器電纜線
通訊用電纜線(M124D-SMSM)
PDF
M124D-SMSM
M124D-SMSM
New
設變通報 : 訂購代號變更
數量 :
詢價
M12, 4 Pin, D-coded, 額定電壓: 30V DC/AC, 額定電流: 0.5A, 接頭外觀材質: PVC。
詳細規格
訂購代號
接點數量
4
額定電壓
30V DC/AC
額定電流
0.5A
端子材質
銅鍍金
接頭外觀材質
PVC
接頭外觀顏色
灰色
電線外徑,材質
φ4.5, PVC
電線顏色
灰色
使用溫度範圍
-20℃~+60℃ (不凍結)
導線規格
0.14mm
2
/ 26AWG
接頭保護構造等級
IP67
PDF
M124D-SMSM
TOP